(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDコンパクトヘッドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:HC-24BK
LEDコンパクトヘッドライト LEDコンパクトヘッドライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,008円
税込単価
1,109円

【特長】・ボタン電池仕様のコンパクトヘッドライトです。・本体背面部がクリップと...

詳細情報を確認する

  • 電池種類:
    ボタン
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 光源:
    チップタイプ白色LED
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    36
  • 最大点灯時間(h):
    15
  • 照射距離(m):
    20
  • 幅(mm):
    40
  • 明るさ(lm):
    20
  • 落下耐久(m):
    1
  • 質量(g):
    32
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 電源:
    CR2032×2個
  • 保護等級:
    IPX4

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

型番

HC-24BK 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

HC-24BKの仕様・寸法情報

電池種類ボタン商品タイプヘッドライト
光源チップタイプ白色LEDJANコード4950654042412
トラスココード148-7289奥行(mm)40
高さ(mm)36最大点灯時間(h)15
照射距離(m)20
幅(mm)40明るさ(lm)20
落下耐久(m)1質量(g)32
材質1本体:ABS樹脂電源CR2032×2個
保護等級IPX4 - -

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HC-24BK

HC-24BK

4950654042412
148-7289

5個

1,008( 1,109円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタン電池仕様のコンパクトヘッドライトです。
・本体背面部がクリップとなっており、様々な使用が可能です。
・本体は90°稼動します。
【用途】
・手元作業時に。
【電源】
・CR2032ボタン電池x2個

(i)ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDコンパクトヘッドライトの型番HC-24BKのページです。
型番HC-24BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDコンパクトヘッドライト

LEDコンパクトヘッドライト

    LEDクリップヘッドライト

    LEDクリップヘッドライト

      PETZL ティカポーチ 2

      PETZL ティカポーチ 2

        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

          PETZL ノクティライト

          PETZL ノクティライト

            PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

            PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

              PETZL デュオベルト LED 5

              PETZL デュオベルト LED 5

                TYS-47バイザーライトバイザーライト

                TYS-47バイザーライトバイザーライト

                  PETZL イーライト

                  PETZL イーライト

                    メーカー GENTOS トラスコ中山 PETZL PRINCETON PETZL PRINCETON PETZL アズワン PETZL
                    通常価格 1,008円 2,781円 2,300円 13,924円 3,017円 21,690円 13,870円 3,135円 4,600円
                    通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   8日目   1日目  
                    電池種類 ボタン 単3 - 単4 - リチウム その他 - リチウム
                    商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト
                    光源 チップタイプ白色LED - - - - - - - -
                    奥行(mm) 40 - - - - - - - -
                    高さ(mm) 36 - - - - - - - -

                    LEDコンパクトヘッドライトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HC-24YG
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード

                    1,008円

                    ( 1,109円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    4950654042429148-7288
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード

                    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト