(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝材 クッションペーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緩衝材 クッションペーパー【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
820円
税込単価
902円

【特長】・紙素材の緩衝材です・伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    250
  • JANコード:
    4989999024593
  • 質量(g):
    525.000
  • トラスココード:
    161-0245
  • 材質1:
    クラフト紙 100%

型番

CP2530100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP2530100

1パック

100個入り

820( 902円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙素材の緩衝材です
・伸縮性のある加工でフィットし、品物を保護します
【用途】
・陶器、ガラス器などの割れやすい商品の保護
・ギフト包装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 クッションペーパーの型番CP2530100のページです。
型番CP2530100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝材 クッションペーパー

緩衝材 クッションペーパー

    薄葉紙

    薄葉紙

      巻きダンボール1000×50M

      巻きダンボール1000×50M

        巻クラフト紙

        巻クラフト紙

          包装紙 半才 雲竜 紫

          包装紙 半才 雲竜 紫

            巻き段ボール 1,000mmX50M

            巻き段ボール 1,000mmX50M

              クラフト紙

              クラフト紙

                TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール

                TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール

                  包装紙 半才 クリスタル G

                  包装紙 半才 クリスタル G

                    クラフトPEクロス

                    クラフトPEクロス

                      ワックスペーパー

                      ワックスペーパー

                        ワックスペーパー スモーキーピンク

                        ワックスペーパー スモーキーピンク

                          包装紙 ペールフラワー

                          包装紙 ペールフラワー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 積水化学工業 トラスコ中山 シモジマ トラスコ中山 三友産業 トラスコ中山 シモジマ 三友産業 シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 820円 2,330円 10,493円 1,160円 2,368円 6,460円 1,214円 16,767円 1,920円 3,520円 2,112円 2,112円 4,480円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   9日目   8日目   6日目   2日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ シート - - - シート - - シート シート - シート シート シート
                            幅(mm) 300 788 1000 900 - 1000 900 - - 900 - - -
                            長さ(m) 250 - 50 30 - 50 30 50 - 30 - - -
                            JANコード 4989999024593 4989999922288 - 4989999922295 - 4989999877861 - - - - - - -
                            質量(g) 525.000 1200.0 - 1350.0 - 6200.0 - - - - - - -

                            緩衝材 クッションペーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました