(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

容器付き刷毛(替え用刷毛)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSH-25L
容器付き刷毛(替え用刷毛) カエヨウハケトキャップ テイネンドヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
599円
税込単価
659円

【特長】・容器付刷毛用の替え刷毛です。・キャップも付いています。【用途】・塗装...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • その他:
    オプション
  • セット品 単品区分:
    替え刷毛
  • 詳細タイプ:
    タッチアップ・補修用

(i)ご注意

  • 不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等

型番

TSH-25L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSH-25L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合塗料
適合品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TSH-25L

TSH-25L

35
25
4989999100686
161-2261
30.000
毛材:PET100%
水溶液、シンナー、水生プライマー、機械油、潤滑油、家庭用洗剤、墨汁、水彩絵具
TYHL-100

5個

599( 659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器付刷毛用の替え刷毛です。
・キャップも付いています。
【用途】
・塗装、塗付、補修作業、タッチアップ
【材質】
・毛材:PET100% キャップ:PP

(i)ご注意

  • 不適合品:危険物(ガソリン、ラッカー、シンナー等)、弾性塗料、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤、重防食塗料、速乾性接着剤、食品、等
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器付き刷毛(替え用刷毛)の型番TSH-25Lのページです。
型番TSH-25Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

容器付き刷毛(替え用刷毛)

容器付き刷毛(替え用刷毛)

    容器付き刷毛

    容器付き刷毛

      防虫・防腐塗料用ハケ

      防虫・防腐塗料用ハケ

        竹ばけ 白毛

        竹ばけ 白毛

          白豚毛ダスター短柄

          白豚毛ダスター短柄

            DX油性ハケ

            DX油性ハケ

              竹刷毛 水性コーナー用

              竹刷毛 水性コーナー用

                (ホーム刷毛)油性用刷毛

                (ホーム刷毛)油性用刷毛

                  特選万能用ハケ

                  特選万能用ハケ

                    スポンジハケ

                    スポンジハケ

                      徳用トタンハケ

                      徳用トタンハケ

                        TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

                        TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

                          化繊ダスター刷毛

                          化繊ダスター刷毛

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン コーワ 好川産業 コーワ 好川産業 トラスコ中山 コーワ コーワ コーワ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 599円 764円 331円 234円 289円 231円 168円 305円 274円 95円 639円 402円 626円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目~   1日目   5日目   4日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 刷毛 刷毛 刷毛 - 掃除用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 - - - - -
                            材質(毛) 化学繊維 化学繊維 豚毛 - 豚毛 - 混毛 山羊毛 - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            セット品 単品区分 替え刷毛 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ タッチアップ・補修用 タッチアップ・補修用 - - - - - - - - - - -

                            容器付き刷毛(替え用刷毛)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSH-25H
                            TSH-5T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適合塗料 適合品番

                            599円

                            ( 659円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            35254989999100693161-226030.000毛材:PET100% キャップ:PP塗料全般(水生・油性)、木工用背着剤、水性プライマーなどTYHH-100

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1554989999100709161-226223.000毛材:PET100% キャップ:PP塗料シンナー、木材保護塗料、木材着色塗料、潤滑油、家庭塗料(水性・油性)、水性プライマー、家庭用洗剤、カビ取り剤、墨汁、水彩絵具、木工用接着剤TYHT-100

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました