(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SG-A025-L
ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025 ニトリルゴムセヌキテブクロSGA025

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ペイントブラック/ブラック
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

型番

SG-A025-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SG-A025-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-A025-L

L
4907026901167
137-3699
16.5
24
7.4
38

10個

394( 433円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています
・通気性を重視した特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ(R))加工を施しており、甲部やコーティング部分も通気性があります
・特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ(R))加工で、ドライ・ウエットでもグリップ力を発揮します
・13ゲージの薄手タイプで、細かい作業に適しています
【用途】
・機械メンテナンス
・組立作業
・土木建築、建設機械操作
・農作業、園芸
・運送倉庫での軽作業
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025の型番SG-A025-Lのページです。
型番SG-A025-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

    トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

    トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

      トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

      トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

          トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

            ゴム背抜き手袋 13ゲージ

            ゴム背抜き手袋 13ゲージ

              勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

              勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                UVEX フィノミック XG

                UVEX フィノミック XG

                  アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                  アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                    厚手ゴム背抜き手袋

                    厚手ゴム背抜き手袋

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                      ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                        13G天然ゴム背抜き手袋

                        13G天然ゴム背抜き手袋

                          ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                          ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) トラスコ中山 勝星産業 UVEX 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 勝星産業 おたふく手袋 川西工業
                            通常価格 344円 321円 280円 504円 344円 194円 976円 1,188円 5,277円 370円 299円 201円 448円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                            ペイントブラック/ブラック 迷彩グレー/ブラック ぼかし柄グレー/ダークブルー - ぼかし柄ブルー/ダークブルー - - - グレー - - - -
                            ゲージ数 13 13 13 - 13 - - - 10 - - - -
                            厚さ(mm) 約1.0 約1.0 約1.0 - 約1.0 - - - 約1.6 - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - 繊維部:ポリエステル - - - 繊維部:ポリエステル、綿 - - - -
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム - すべり止め部:天然ゴム - - - すべり止め部:ニトリルゴム - - - -

                            ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-A025-LL
                            SG-A025-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            394円

                            ( 433円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            LL4907026901174137-370017.5257.844

                            344円

                            ( 378円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            M4907026901143137-370116236.936

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました