(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SG-A007-L
トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007 ニトリルゴムセヌキテブクロSGA007グレーメイサイL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
321円
税込単価
353円

【特長】・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐...

詳細情報を確認する

  • 色:
    迷彩グレー/ブラック
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:ニトリルゴム

型番

SG-A007-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SG-A007-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-A007-L

L
4907026901266
137-3696
16.5
24
7.4
38

10個

321( 353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴムをコーティングしているため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
・通気性を重視した特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ(R))加工を施しており、甲部やコーティング部分も通気性があります。
・特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ(R))加工で、ドライ・ウエットでもグリップ力を発揮します。
・13ゲージの薄手タイプで、細かい作業に適しています。
【用途】
・機械メンテナンス。
・組立作業。
・土木建築、建設機械操作。
・農作業、園芸。
・運送倉庫での軽作業。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:ニトリルゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007の型番SG-A007-Lのページです。
型番SG-A007-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

    ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

    ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

      トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

      トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

        ウレタン背抜き手袋フィットライナー

          UVEX フィノミック XG

          UVEX フィノミック XG

            ゴム背抜き手袋 13ゲージ

            ゴム背抜き手袋 13ゲージ

              アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

              アクティブグリップ 3双組(グレー/ブラック)

                勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                  13G天然ゴム背抜き手袋

                  13G天然ゴム背抜き手袋

                    トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

                    トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

                      厚手ゴム背抜き手袋

                      厚手ゴム背抜き手袋

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                        ニトリル背抜き手袋ニトビード

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 UVEX トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 おたふく手袋 東和コーポレーション(トワロン) おたふく手袋 ユニワールド 勝星産業
                            通常価格 321円 344円 280円 504円 1,188円 194円 5,277円 976円 201円 344円 370円 170円 299円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            迷彩グレー/ブラック ペイントブラック/ブラック ぼかし柄グレー/ダークブルー - - - グレー - - ぼかし柄ブルー/ダークブルー - - -
                            ゲージ数 13 13 13 - - - 10 - - 13 - - -
                            厚さ(mm) 約1.0 約1.0 約1.0 - - - 約1.6 - - 約1.0 - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - - 繊維部:ポリエステル、綿 - - 繊維部:ポリエステル - - -
                            材質2 すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:天然ゴム - - - すべり止め部:ニトリルゴム - - すべり止め部:天然ゴム - - -

                            トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-A007-LL
                            SG-A007-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            321円

                            ( 353円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            LL4907026901273137-369717.5257.844

                            321円

                            ( 353円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            M4907026901242137-369816236.936

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました