(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
344円
税込価格
378円

【特長】・天然ゴムをコーティングして入るため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ぼかし柄ブルー/ダークブルー
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026900962
137-3734
16.5
24
7.4
40

5個

344( 378円 )

1日目

LL
4907026900979
137-3735
17.5
25
7.8
44

5個

344( 378円 )

1日目

M
4907026900948
137-3736
16
23
6.9
38

5個

344( 378円 )

2日目

S
4907026900924
137-3737
15.5
23
6.3
27

5個

344( 378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングして入るため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
・コーティング部分は防水性のある1層目とすべり止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。
・特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ(R))加工で、ドライ・ウエットでもグリップ力を発揮します。
・13ゲージの薄手タイプで、細かい作業に適しています。
【用途】
・園芸、農業、収穫。
・農機具の扱い。
・建築土木作業。
・組立作業。
・建設機械操作。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

    トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

    トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

      ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

      ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

        トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

        トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

          ウレタン背抜き手袋フィットライナーBL-20

            ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

            ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ウレタン背抜き手袋フィットライナー

                天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                天然ゴム背抜き手袋ワンダーグリップ コンフォート

                  ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                  ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ フレックス

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                    ニトリル背抜き手袋ワンダーグリップ ブレス

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                        勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

                          厚手ゴム背抜き手袋

                          厚手ゴム背抜き手袋

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 勝星産業 勝星産業 ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド 勝星産業 おたふく手袋
                            通常価格 344円 280円 344円 321円 299円 364円 504円 427円 367円 335円 453円 976円 370円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            ぼかし柄ブルー/ダークブルー ぼかし柄グレー/ダークブルー ペイントブラック/ブラック 迷彩グレー/ブラック - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 13 13 13 - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約1.0 約1.0 約1.0 約1.0 - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - - -

                            トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました