(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SG-R107-L
トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107 テンネンゴムテブクロSGR107ボカシガラグレーL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
321円
税込単価
353円

【特長】・天然ゴムをコーティングして入るため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ぼかし柄グレー/ダークブルー
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

SG-R107-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

SG-R107-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-R107-L

L
4907026901068
137-3702
16.5
24
7.4
40

10個

321( 353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムをコーティングして入るため、突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
・コーティング部分は防水性のある1層目とすべり止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。
・特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ(R))加工で、ドライ・ウエットでもグリップ力を発揮します。
・13ゲージの薄手タイプで、細かい作業に適しています。
【用途】
・園芸、農業、収穫。
・農機具の扱い。
・建築土木作業。
・組立作業。
・建設機械操作。
【材質】
・繊維部:ポリエステル
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107の型番SG-R107-Lのページです。
型番SG-R107-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107

    トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

    トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R102

      ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

      ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

        トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

        トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

            ウレタン背抜き手袋フィットライナー

            ウレタン背抜き手袋フィットライナー

              ゴム背抜き手袋 13ゲージ

              ゴム背抜き手袋 13ゲージ

                レッドタフマン 3双組

                レッドタフマン 3双組

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                  ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                    ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

                    ニトリル背抜き手袋 CUSTOM

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                      天然ゴム手袋ワンダーグリップ アクア

                        ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                        ウレタンコーティング手袋フィットライナーT-280

                          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                          ポリウレタン背抜き手袋 パープル

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 勝星産業 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 川西工業 勝星産業 ユニワールド 勝星産業 ミスミ
                            通常価格 280円 344円 344円 321円 976円 504円 194円 1,197円 220円 364円 453円 2,757円 3,297円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ぼかし柄グレー/ダークブルー ぼかし柄ブルー/ダークブルー ペイントブラック/ブラック 迷彩グレー/ブラック - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 13 13 13 - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 約1.0 約1.0 約1.0 約1.0 - - - - - - - - -
                            材質1 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル 繊維部:ポリエステル - - - - - - - - -
                            材質2 すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:天然ゴム すべり止め部:ニトリルゴム すべり止め部:ニトリルゴム - - - - - - - - -

                            トワロン 天然ゴム背抜き手袋 SG-R107のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SG-R107-LL
                            SG-R107-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            280円

                            ( 308円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            LL4907026901075137-370317.5257.844

                            280円

                            ( 308円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            M4907026901044137-370416236.938

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました