(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホワイトボードシートMGQ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホワイトボードシートMGQ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,842円
税込価格
19,626円

【特長】・金属層があるためマグネットを使用できます。・カッターやハサミなどで加...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    無地
  • 質量(g):
    2000
  • トラスココード:
    149-4304
  • 材質1:
    表面層:PET
  • 幅(mm):
    1000
  • 厚さ(mm):
    1.0
  • 板面色:
  • 材質2:
    基材:マグネット
  • 材質3:
    接着層:吸着タイプ

(i)ご注意

  • 本商品はご注文内容に応じた長さにカットした状態で納品します。ただし、長さは最大10mとなり、これを超えた場合には10m単位でカットします(例:ご注文が11mの場合、10m+1mで納品)
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。

型番

KBMGWH04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KBMGWH04

1個

17,842( 19,626円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属層があるためマグネットを使用できます。
・カッターやハサミなどで加工が可能です。
・ガラスやスチール等平滑面に使用可能です。
・m切り売り対応可能
・推奨イレーザー:フェルト製
【用途】
・オフィスや工場の即席ホワイトボードに。
【材質】
・表面層:PET
・基材:マグネット
・接着層:吸着タイプ

(i)ご注意

  • 本商品はご注文内容に応じた長さにカットした状態で納品します。ただし、長さは最大10mとなり、これを超えた場合には10m単位でカットします(例:ご注文が11mの場合、10m+1mで納品)
  • 2カット以上は、別途加工費がかかります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホワイトボードシートMGQ

ホワイトボードシートMGQ

    エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)

    エコロジークロス掲示板(マグネット・ピン両用)

      WS-1 ホワイトボードシート

      WS-1 ホワイトボードシート

        広幅マグネットホワイトボードシート

        広幅マグネットホワイトボードシート

          プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)

          プラス 壁掛ホーローホワイトボードLB2-340SHW(889-475)

            スチール壁掛ボード

            スチール壁掛ボード

              メーカー 中川ケミカル トラスコ中山 日本緑十字社 マグエックス プラス 日学
              通常価格 17,842円 17,625円 10,883円 18,750円 33,322円 22,843円
              通常出荷日 19日目   2日目~   1日目   1日目~   9日目   8日目  
              表示内容 無地 - - - - -
              質量(g) 2000 - - - - -
              トラスココード 149-4304 - - - - -
              材質1 表面層:PET - - - - -
              幅(mm) 1000 - - - - -

              ホワイトボードシートMGQのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 1mの商品が3本必要です。
              A
              数量「1」にて3回に分けてご注文ください。

              安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました