(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO TSUG 単体型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSUG100-63K-5-BK
TRUSCO TSUG 単体型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ ケイリョウボルトレスダナTSUGガタ レンケツタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,285円
税込単価
32,214円

【特長】・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。・分解・組み立てが簡単で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    1800
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 最大積載量(kg/台):
    1000
  • 有効間口(mm):
    855
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TSUG100-63K-5-BK 解除

Loading...

図面

TSUG100-63K-5-BK/TSUG100-63L-5-BK/TSUG100-63S-5-BK

TRUSCO TSUG型スチール軽量ボルトレス棚(単体) 図面
商品情報を表示

TSUG100-63K-5-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSUG100-63K-5-BK

300
ブラック/オレンジ
161-0542
4989999028560
35000

1個

29,285( 32,214円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
・分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
・棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
・棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
・高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
・また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
・TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
【用途】
・工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。
【材質】
・本体:スチール

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TSUG 単体型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジの型番TSUG100-63K-5-BKのページです。
型番TSUG100-63K-5-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TSUG 単体型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ

TRUSCO TSUG 単体型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ

    TRUSCO TSUG 連結型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ

    TRUSCO TSUG 連結型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジ

      中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

      中量ボルトレス棚 TM3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

        中量ボルトレス棚 TUG型(600kgタイプ 高さ2400mm 6段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

          中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ2400mm、6段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

            中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1200mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

              中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                中量ボルトレス棚 M5型 (500kgタイプ、高さ1200mm、4段タイプ)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 29,285円 26,053円 30,635円 54,574円 42,060円 23,760円 35,253円 23,425円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~  
                  商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 重量タイプ(500Kg~) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                  材質 スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール
                  天地棚段数(段) 5 5 5 6 - 5 4 4
                  連結タイプ 単体型 連結型追加(2本支柱) - - - - 単体型 -
                  間口(mm) 900 900 900 - - - - -

                  TRUSCO TSUG 単体型 スチール軽量ボルトレス棚 ブラック/オレンジのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TSUG100-63K-5-HBK
                  TSUG100-63L-5-BK
                  TSUG100-63L-5-HBK
                  TSUG100-63S-5-BK
                  TSUG100-63S-5-HBK
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  奥行
                  (mm)
                  トラスココード JANコード 質量(g)

                  29,285円

                  ( 32,214円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  300ブラック116-3049498999995619135000

                  39,319円

                  ( 43,251円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  600ブラック/オレンジ161-0543498999902858450600

                  39,319円

                  ( 43,251円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  600ブラック116-3052498999995621450600

                  32,451円

                  ( 35,696円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  450ブラック/オレンジ161-0544498999902860741500

                  32,451円

                  ( 35,696円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  450ブラック116-3047498999995617741500

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました