(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG-CB6SY
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用) TUGガタキャスターベースセット 450X1800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,916円
税込単価
31,808円

【特長】・キャスターとハンドルがセットになっています。・VOC(揮発性有機化合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプオプション
  • 奥行(mm):
    484
  • 高さ(mm):
    180.2
  • 色:
    オイスターホワイト
  • 材質1:
    ベース:スチール
  • 材質2:
    表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 材質3:
    車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
  • TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TUG-CB6SY 解除

Loading...

 
カタログを表示

TUG-CB6SY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
適合
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG-CB6SY

1866
奥行450mm間口1800mm用
171-7362
4989999306811
15090.0

1個

28,916( 31,808円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターとハンドルがセットになっています。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・TUG型用キャスターユニットです。
【用途】
・移動用棚として。
【材質】
・ベース:スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
・車輪:ゴム
【セット内容】
・キャスターベース×2、キャスター(固定)×2、水平ブレース×1、キャスター(自在ストッパー付)×2、ハンドル×2、取付ボルトM10×12

(i)ご注意

  • 最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
  • TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)の型番TUG-CB6SYのページです。
型番TUG-CB6SYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)

TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)

    TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)

    TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)

      TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)

      TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)

        TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)

        TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)

          中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

          中量ボルトレス棚 TUG型 用タイヤ棚用アタッチメント

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

            軽中量ボルトレス棚 M2型 用中間ビーム

              軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

              軽中量ボルトレス棚 M2型 用箱型背面ビーム

                中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

                中量ボルトレス棚 M3型 用中間ビーム

                  中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

                  中量ボルトレス棚 M3型 用箱型背面ビーム

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

                    軽中量ボルトレス棚 M2型 用追加部材

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板(中棚受付)

                        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                        中量ボルトレス棚 M3型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                          軽中量ボルトレス棚 M1.5型 用追加スライド棚板(中棚受付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 25,932円 28,003円 30,145円 27,236円 12,349円 4,474円 3,814円 3,974円 4,397円 2,117円 3,203円 24,044円 29,897円
                            通常出荷日 18日目~   18日目~   14日目~   19日目   18日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション - - - - 中量タイプオプション - - - -
                            奥行(mm) 484 784 934 634 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 180.2 180.2 180.2 180.2 - - - - - - - - -
                            オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト オイスターホワイト ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー - ネオグレー ネオグレー
                            材質1 ベース:スチール ベース:スチール ベース:スチール ベース:スチール スチール スチール スチール - スチール スチール 本体:スチール スチール スチール

                            TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TUG-CB3SY
                            TUG-CB5SY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            適合 トラスココード JANコード 質量(g)

                            25,932円

                            ( 28,525円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            966奥行450mm間口900mm用171-7350498999930678114260.0

                            28,781円

                            ( 31,659円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1566奥行450mm間口1500mm用171-7358498999930680414810.0

                            棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました