(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRHN300L2
蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300 チッコウロメンヒョウジノンスリップシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,202円
税込単価
13,422円

【特長】・高輝度蓄光顔料を使用しているため、長時間視認が可能です。・素材に耐候...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 材質(本体):
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 横(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 取付仕様詳細:
    貼付タイプ
  • 縦(mm):
    300
  • 質量(g):
    78.000
  • 材質1:
    基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨いたします。

型番

TRHN300L2 解除

Loading...

 
カタログを表示

TRHN300L2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
TRHN300L2

TRHN300L2

その他
段差注意
4953871218431
160-2631

1個

12,202( 13,422円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高輝度蓄光顔料を使用しているため、長時間視認が可能です。
・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しており、傷や摩耗に強く永くご使用頂けます。
・耐候性ポリウレタンシートの裏面に印刷しているため、表面からの摩耗によりデザインが失われる事はありません。
・シート表面にエンボス加工を施し、優れた滑り止め効果があります。
・表層に施した特殊コーティングにより汚れ・粘着物が付きにくくなっています。
・耐溶剤性にも優れています。
【用途】
・石・タイル・アスファルト・コンクリート等あらゆる床材に貼る事が出来ます。
・多少の凹凸があっても、裏面のアルミテープが追従し床面と馴染みます。
【材質】
・基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨いたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300の型番TRHN300L2のページです。
型番TRHN300L2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300

蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300

    路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F

    路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F

      路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE

      路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE

        路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H

        路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H

          路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意C

          路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意C

            路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

            路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D

              蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6

              蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6

                路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B

                路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B

                  路面貼用シートユニロードフィット

                  路面貼用シートユニロードフィット

                    路面標示ステッカー 円形表示タイプ

                    路面標示ステッカー 円形表示タイプ

                      路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

                      路面標示ステッカー(マットフィルムタイプ)

                        標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                        標示スタンドサインキューブ トールタイプ

                          高輝度ニ方向矢印板

                          高輝度ニ方向矢印板

                            メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス
                            通常価格 12,202円 12,260円 11,342円 11,847円 11,342円 11,954円 3,288円 11,847円 2,218円 4,620円 3,780円 32,792円 15,833円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - 表示スタンド -
                            材質(本体) その他 - - - - - - - - - - 高密度ポリエチレン(PE) アルミ
                            取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - - - - -
                            横(mm) 300 450 450 450 450 450 210 - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 - - - - - -

                            蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)300X300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRHN300L1
                            TRHN300L3
                            TRHN300L4
                            TRHN300L5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 JANコード トラスココード

                            12,202円

                            ( 13,422円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他足元注意4953871218424160-2630

                            12,202円

                            ( 13,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            立入禁止-4953871218448160-2633

                            13,000円

                            ( 14,300円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他消火器4953871218455160-2634

                            12,202円

                            ( 13,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            矢印-4953871218462160-2635

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました