(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高密度ポリエチレン不織布パレットカバー

高密度ポリエチレン不織布パレットカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,481円
税込単価
3,829円

【特長】・軽量に仕上がっています。・裾にゴムが入っておりバタつきを抑えます。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレットカバー
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 間口 (mm):
    1150
  • 奥行 (mm):
    1150
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質1:
    本体:高密度ポリエチレン100%高機能不織布(タイベック[[R上]])
  • 材質2:
    (デュポン社製タイベックR使用)
  • 材質3:
    「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」
  • タイプ:
    底なしカバー
  • ハトメピッチ(cm):
    なし
  • ハトメ数(個):
    なし

(i)ご注意

  • パレット積載品への脱着の際に無理に引っ張るなどすると生地が破損します。
  • 雨天時の仕様はお止めください。
  • 可燃物なので火気の近くでは使用しないで下さい。
  • 「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」

型番

TPC-TV1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC-TV1

125-9087
4945132058108
110.000
150

2個

3,481( 3,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量に仕上がっています。
・裾にゴムが入っておりバタつきを抑えます。
・静電防止加工が施してあり埃が付着しにくくなっています。
・簡易防水性能があります。
【用途】
・パレット積載品のカバーとして。
・積載品の小雨、埃よけカバーとして。
【材質】
・本体:高密度ポリエチレン100%高機能不織布(タイベック(R))

(i)ご注意

  • パレット積載品への脱着の際に無理に引っ張るなどすると生地が破損します。
  • 雨天時の仕様はお止めください。
  • 可燃物なので火気の近くでは使用しないで下さい。
  • 「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」

Loading...

TPC-TV1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高密度ポリエチレン不織布パレットカバーの型番TPC-TV1のページです。
型番TPC-TV1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高密度ポリエチレン不織布パレットカバー

高密度ポリエチレン不織布パレットカバー

    パレット LX-1111R4

    パレット LX-1111R4

      カラーパレットカバー

      カラーパレットカバー

        アサヒ アルミ遮熱クロス

        アサヒ アルミ遮熱クロス

          パレットカバー クリアシートタイプ

          パレットカバー クリアシートタイプ

            段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

            段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

              パレットカバー(青)

              パレットカバー(青)

                岐阜プラスチック プラスチックパレット

                岐阜プラスチック プラスチックパレット

                  パレットキャップ

                  パレットキャップ

                    パレット LX-1112R4 青

                    パレット LX-1112R4 青

                      パレット LX-1212R4 青

                      パレット LX-1212R4 青

                        パレット LX-1113R4-2 青

                        パレット LX-1113R4-2 青

                          パレット LXー1114R2

                          パレット LXー1114R2

                            メーカー 旭産業 三甲 旭産業 旭産業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,481円 27,469円 3,393円 52,866円 9,030円 18,009円 10,290円 8,024円 6,480円 29,017円 31,931円 29,517円 34,520円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレットカバー パレット パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー - パレットカバー - - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) アルミ合金 - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - 不織布両面PEラミネート、ゴム入り - - - -
                            間口 (mm) 1150 1100 1150 - - 1130 1200 - 1100 1200 1200 1300 -
                            奥行 (mm) 1150 1100 1150 - - - 1200 - 1100 1100 1200 1100 -
                            厚さ(mm) 0.2 - 0.05 0.2 - - - - - - - - -

                            高密度ポリエチレン不織布パレットカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました