(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショッピングカートM1506H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ショッピングカートM1506H

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,971円
税込単価
76,968円

【特長】・大型バスケットの二段タイプのカートです。・キャスター4輪自在・静音仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    店舗用運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    30
  • キャスター径(mm):
    100
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
キャスタータイプ
質量(g)
トラスココード
ハンドル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GA190

1005
949
610
-
20000.0
148-8568
1005

1個

69,971( 76,968円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型バスケットの二段タイプのカートです。
・キャスター4輪自在・静音仕様
・バスケットを想定しない直載せ型の大型カートです。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショッピングカートM1506Hの型番GA190のページです。
型番GA190に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショッピングカートM1506H

ショッピングカートM1506H

    バスケットカート

    バスケットカート

      スリムカート(段積タイプ)

      スリムカート(段積タイプ)

        4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)

        4輪スリムカート用中間棚(スチール板 塗装仕様)

          ダンボールカートテープホルダー

          ダンボールカートテープホルダー

            KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

            KAISER “ネスティング台車” 取り替えキャスター

              太幸 のぼり収納カート NSC-1

              太幸 のぼり収納カート NSC-1

                6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                6輪スリムカート(ネスティングタイプ)

                  トレイラックCZ6040 本体

                  トレイラックCZ6040 本体

                    4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)

                    4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)

                      チェックテーブル BC型

                      チェックテーブル BC型

                        ヤマト ミニスルーテナー

                        ヤマト ミニスルーテナー

                          ダンボールカート 本体

                          ダンボールカート 本体

                            メーカー 河淳 太幸 ワコーパレット ワコーパレット 河淳 カイザークラフト 太幸 ワコーパレット 河淳 ワコーパレット 河淳 ヤマト・インダストリー 河淳
                            通常価格 69,971円 5,043円 8,635円 6,221円 2,845円 8,750円 73,742円 33,773円 35,763円 6,125円 32,531円 31,878円 79,616円
                            通常出荷日 18日目   8日目   4日目~   4日目   19日目   1日目   8日目   7日目   11日目~   4日目   18日目   4日目   11日目~  
                            商品タイプ 店舗用運搬車 店舗用運搬車 店舗用運搬車 - - - - 店舗用運搬車 - - - 店舗用運搬車 -
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - - - - スチール製 樹脂製 - - スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 30 - - - - - 30 300 - - - 300 30
                            キャスター径(mm) 100 - - - - - - - 100 - - - 75
                            材質2 キャスター金具:スチール - - - - - - - 棚板:ABS - - - -

                            ショッピングカートM1506Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました