(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO アルミガードバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO アルミガードバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,820円
税込単価
4,202円

【特長】・アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。・両端に硬質のリング...

詳細情報を確認する

型番

TGBAL-YB20 解除

Loading...

図面

TGBAL-YB20

TRUSCO アルミガードバー 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGBAL-YB20

1個

3,820( 4,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。
・両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。
・反射タイプ(黄色部反射テープ付)
【用途】
・工事現場や駐車場に。
【材質】
・本体:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アルミガードバーの型番TGBAL-YB20のページです。
型番TGBAL-YB20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO アルミガードバー

TRUSCO アルミガードバー

    リングバー

    リングバー

      ヘビーコーン

      ヘビーコーン

        アルミバー

        アルミバー

          プリズムコーンカバー反射両面 KK

          プリズムコーンカバー反射両面 KK

            スコッチコーン

            スコッチコーン

              ガードバー TGB-GW20

              ガードバー TGB-GW20

                ガードバー ガードバーのみ

                ガードバー ガードバーのみ

                  安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                  安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                    ミニコーンミニウェイト

                    ミニコーンミニウェイト

                      トラコーン

                      トラコーン

                        ヘビースコッチコーン

                        ヘビースコッチコーン

                          ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

                          ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

                            メーカー トラスコ中山 トーグ安全工業 グリーンクロス グリーンクロス 仙台銘板 ミツギロン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 3,820円 897円 5,310円 2,472円 6,410円 1,638円 1,097円 1,242円 737円 617円 1,031円 5,340円 1,185円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - - カラーコーン カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション
                            イエロー/ブラック - - その他 - - - イエロー/ブラック - - イエロー/ブラック - グリーン/ホワイト
                            オプション品 バー バー - - - - - - - コーンヘッド - - -
                            幅×高さ(mm) 34×200 - - 113 - 380×700 - - 380×700 280×20 380×700 370×710 34×2110
                            JANコード 4989999008302 - - - - - - - - - 4989999261868 - 4989999369298

                            TRUSCO アルミガードバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました