(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

江戸打ち紐 PARシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

江戸打ち紐 PARシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,213円 ~ 11,143円  特別価格 
税込価格
6,834円 ~ 12,257円  特別価格 

【特長】・色落ちを抑制する堅牢染めです【用途】・和風装飾・手芸・ホビー材として...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 長さ(m):
    130
  • 材質1:
    レーヨン100%

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
萌黄
4903599065817
161-1885
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
-
4903599065824
161-1886
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
-
4903599065831
161-1887
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
その他
金茶
4903599065848
161-1888
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
その他
4903599065855
161-1889
400.000

4個

6,213円

4,859

( 5,345円 )

1日目

3
-
4903599065862
161-1890
400.000

4個

6,213円

4,859

( 5,345円 )

4日目

3
-
4903599065879
161-1891
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
その他
山吹
4903599065886
161-1892
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
その他
エンジ
4903599065893
161-1893
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
その他
紅白
4903599065909
161-1894
400.000

4個

6,213円

4,859

( 5,345円 )

4日目

3
その他
紫白
4903599065916
161-1895
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

3
その他
ODグリーン
4903599065923
161-1896
400.000

1個

6,213( 6,834円 )

1日目

4
萌黄
4903599065930
161-1897
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
-
4903599065947
161-1898
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
-
4903599065954
161-1899
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
その他
金茶
4903599065961
161-1900
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
その他
4903599065978
161-1901
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
-
4903599065985
161-1902
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
-
4903599065992
161-1903
700.000

4個

11,143円

8,205

( 9,026円 )

1日目

4
その他
山吹
4903599066005
161-1904
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
その他
エンジ
4903599066012
161-1905
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
その他
紅白
4903599066029
161-1906
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
その他
紫白
4903599066036
161-1907
700.000

1個

11,143( 12,257円 )

1日目

4
その他
ODグリーン
4903599066043
161-1908
700.000

4個

11,143円

8,205

( 9,026円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色落ちを抑制する堅牢染めです
【用途】
・和風装飾・手芸・ホビー材として
【材質】
・レーヨン100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

江戸打ち紐 PARシリーズ

江戸打ち紐 PARシリーズ

    江戸打ち紐(カットタイプ)

    江戸打ち紐(カットタイプ)

      江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

      江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

          たこ糸 カード巻

          たこ糸 カード巻

            たこ糸 生成り・OD色

            たこ糸 生成り・OD色

              グリーン補修糸

              グリーン補修糸

                ニューロープ ポリエステル混撚

                ニューロープ ポリエステル混撚

                  マイカロン

                  マイカロン

                    スターコード

                    スターコード

                      PPロープ

                      PPロープ

                        はぜ繩

                        はぜ繩

                          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 エスコ 三友産業 三友産業 石本マオラン 石本マオラン 三友産業 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 6,213円 284円 284円 230円 478円 660円 614円 788円 951円 1,356円 318円 1,746円 261円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目~   4日目   9日目   2日目   1日目~  
                            材質 その他 その他 その他 ポリプロピレン(PP) 綿 綿 ポリエチレン(PE) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            長さ(m) 130 3 5.5 - - - - - - - - 200 -
                            材質1 レーヨン100% レーヨン レーヨン - - - - - - - - - -

                            江戸打ち紐 PARシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました