(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
113,181円 100,187円
税込単価
124,499円 110,206円

【特長】・ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    55
  • 全揚程(m):
    7.8
  • トラスココード:
    149-2880
  • 質量(g):
    18500.0
  • 口径(mm):
    25×25
  • 周波数(Hz):
    60
  • 出力(kW):
    0.48
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 電流(A):
    6.5
  • 液温(℃):
    0~40℃
  • 使用可能水質:
    汚水・残水・溜水

型番

LSPE1.4S-60HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSPE1.4S-60HZ

1個

113,181円

100,187

( 110,206円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。
・新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。
・主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。
・接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。
・底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。
・メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
・電極式自動タイプ(LSPE型)。
【用途】
・各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。
・工場の設備排水用。
・受水槽やタンクの残水排水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

残水吸排水用スイープポンプ 60Hzの型番LSPE1.4S-60HZのページです。
型番LSPE1.4S-60HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

残水吸排水用スイープポンプ 60Hz

    残水吸排水用スイープポンプ

    残水吸排水用スイープポンプ

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

      排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 非自動型

        底水用水中ポンプミスター底水

        底水用水中ポンプミスター底水

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

          排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型

            底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ

            底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

              排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動交互内蔵型

                一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HS・HSE型 非自動運転形

                  低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

                  低水位排水用ポンプ LSC型 (残水処理用)

                    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                    清水・汚水用水中ポンプ非自動運転形

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                      低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                        一般工事用水中ハイスピンポンプ 自動運転形

                          底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ

                          底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ

                            メーカー 鶴見製作所 鶴見製作所 川本製作所 寺田ポンプ製作所 川本製作所 桜川ポンプ製作所 川本製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 荏原製作所 鶴見製作所 鶴見製作所 桜川ポンプ製作所
                            通常価格 113,181円 109,005円 51,369円 58,696円 55,959円 59,449円 80,705円 30,380円 42,244円 77,217円 41,872円 36,431円 59,449円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   2日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 - 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 - 電動式
                            吐出量(l/min) 55 50(最大) - 110(最大) - 110 - 100 - 100 120 100 110
                            全揚程(m) 7.8 6.9(最大) - 11(最大) - 10 - 8 - 5 8 8 10
                            トラスココード 149-2880 467-9474 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 18500.0 18500.0 - - - - - - 12000.0 - 10500.0 11900.0 -

                            残水吸排水用スイープポンプ 60Hzのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました