(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラル ラインポンプ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラル ラインポンプ(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
362,638円
税込単価
398,902円

【特長】・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 周波数(Hz):
    60
  • 電源(V):
    三相200
  • 材質1:
    羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
  • 電動機:
    全閉外扇屋外形
  • 極数:
    2極

型番

LP32B61.5-E(SUS) 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
出力(kW)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP32B61.5-E(SUS)

140
27
137-2850
30000.0
32
1.5

1個

362,638( 398,902円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
・精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
【用途】
・冷温水循環、給湯など一般給水に。
【材質】
・羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラル ラインポンプ(ステンレス製)の型番LP32B61.5-E(SUS)のページです。
型番LP32B61.5-E(SUS)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラル ラインポンプ(ステンレス製)

テラル ラインポンプ(ステンレス製)

    ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

    ステンレス製アイラインポンプ(三相200V)

      メーカー テラル テラル
      通常価格 362,638円 132,674円
      通常出荷日 19日目   4日目~  
      商品タイプ 電動式 循環式
      周波数(Hz) 60 -
      電源(V) 三相200 三相200
      材質1 羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13 羽根車:SUS304orSUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13
      電動機 全閉外扇屋外形 -

      テラル ラインポンプ(ステンレス製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました