(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OXYPAS SONICサンダル ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SONIC.WHT.240/250
OXYPAS SONICサンダル ホワイト オキシパス SONICサンダル 24.0-25.0CM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,440円
税込単価
7,084円

【特長】・超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。・サイドに空気穴があり、通気...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    その他規格
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 材質1:
    アッパー材:軽量EVA
  • 材質2:
    ソール:EVA
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 規格:
    EN ISO 20347

型番

SONIC.WHT.240/250 解除

Loading...

 
カタログを表示

SONIC.WHT.240/250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ詳細(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SONIC.WHT.240/250

SONIC.WHT.240/250

5412252927120
303.800
161-2613
24.0/25.0

1個

6,440( 7,084円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。
・サイドに空気穴があり、通気性抜群です。
・丸洗い可能です(40℃以下)。
・帯電防止仕様です。
【用途】
・クリーニング、病院、美容センター、事務所業等
【材質】
・アッパー材:軽量EVA
・ソール:EVA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OXYPAS SONICサンダル ホワイトの型番SONIC.WHT.240/250のページです。
型番SONIC.WHT.240/250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OXYPAS SONICサンダル ホワイト

OXYPAS SONICサンダル ホワイト

    OXYPAS SONICサンダル ブラック

    OXYPAS SONICサンダル ブラック

      OXYPAS SONICサンダル ネイビー

      OXYPAS SONICサンダル ネイビー

        甲プロテクター

        甲プロテクター

          クレオスプラス踏めるくん 810

          クレオスプラス踏めるくん 810

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

            マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

              超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

                シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

                シューズ・安全靴ショートタイプ トゥガード付

                  メーカー CORTINA CORTINA CORTINA エンゼル 丸五 日進ゴム ミドリ安全 ガードナー
                  通常価格 5,149円 4,009円 6,440円 2,360円 2,980円 5,623円 6,613円 13,960円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目~   5日目~  
                  商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ 関連品 作業靴 作業靴 作業靴 -
                  規格 その他規格 その他規格 その他規格 - 規格無し 規格無し 規格無し -
                  耐油性 なし なし なし - なし あり なし -
                  静電気帯電防止機能 あり あり あり - なし なし なし -
                  カラー 白系 黒系 青系 黒系 - 青系 - -

                  OXYPAS SONICサンダル ホワイトのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SONIC.WHT.255/260
                  SONIC.WHT.265/270
                  SONIC.WHT.280/285
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード 質量(g) トラスココード サイズ詳細
                  (cm)

                  6,440円

                  ( 7,084円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  5412252927137304.500161-261425.5/26.0

                  5,149円

                  ( 5,664円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  5412252927144305.000161-261526.5/27.0

                  6,440円

                  ( 7,084円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  5412252927151305.500161-261628.0/28.5

                  スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました