(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OXYPAS SONICサンダル ブラック SONIC.BLK.240/250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OXYPAS SONICサンダル ブラック オキシパス SONICサンダル 24.0-25.0CM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

販売終了

型番

SONIC.BLK.240/250

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

【特長】
・超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。
・サイドに空気穴があり、通気性抜群です。
・丸洗い可能です(40℃以下)。
・帯電防止仕様です。
【用途】
・クリーニング、病院、美容センター、事務所業等
【材質】
・アッパー材:軽量EVA
・ソール:EVA

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ スリッパ 規格 その他規格
耐油性 なし 静電気帯電防止機能 あり
カラー 黒系 先芯 なし
JANコード 5412252915912 質量(g) 303.800
トラスココード 161-2618 材質1 アッパー材:軽量EVA
材質2 ソール:EVA 色詳細 ブラック
商品詳細をもっと見る
サイズ詳細(cm) 24.0/25.0 規格 EN ISO 20347
商品詳細を閉じる

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OXYPAS SONICサンダル ブラック

OXYPAS SONICサンダル ブラック

    甲プロテクター

    甲プロテクター

      静電作業靴 ELEPASS307

      静電作業靴 ELEPASS307

        超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

        超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

          クレオスプラス踏めるくん 810

          クレオスプラス踏めるくん 810

            ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

            ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

              メーカー CORTINA エンゼル ミドリ安全 ミドリ安全 丸五 シモン
              通常価格 - 2,360円 7,188円 6,613円 2,980円 6,110円
              通常出荷日 -   2日目   1日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
              商品タイプ スリッパ 関連品 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
              規格 その他規格 - JIS規格品 規格無し 規格無し JSAA規格品
              耐油性 なし - - なし なし なし
              静電気帯電防止機能 あり - あり なし なし なし
              カラー 黒系 黒系 白系 - - 黒系

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。