(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.00100
スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ【20~300個入り】 ミエローブ エスノゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,445円
税込単価
8,190円

【特長】・安心してお使い頂く為に外装は抗菌仕様で、中身はキラキラ輝くクリスタル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • 材質1:
    内容物:水・高吸水性ポリマー

(i)ご注意

  • 食品ではありませんので、食べないで下さい。
  • 破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。
  • 内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
  • 処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。

型番

NO.00100 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.00100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.00100

105
20
75
50.000
148-7386
4978797600160

1パック

300個入り

7,445( 8,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安心してお使い頂く為に外装は抗菌仕様で、中身はキラキラ輝くクリスタル感があり、イメージアップにつながります。
・またフィルムが透明なので凍結状態が一目でわかります。
【用途】
・生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
【材質】
・内容物:水・高吸水性ポリマー

(i)ご注意

  • 食品ではありませんので、食べないで下さい。
  • 破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。
  • 内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
  • 処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプの型番NO.00100のページです。
型番NO.00100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

    スノーパック 保冷剤 不織布タイプ

    スノーパック 保冷剤 不織布タイプ

      スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

      スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

        スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

        スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

          やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

          やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

            汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

            汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

              保冷剤(板状・棒状)

              保冷剤(板状・棒状)

                ASTAGE クールインパックソフト

                ASTAGE クールインパックソフト

                  窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

                  窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)

                    スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80S

                    スコッチティント 遮熱・紫外線カット透明テープ NANO80S

                      タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                      タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                        日よけスクリーンル・ソレイユ

                        日よけスクリーンル・ソレイユ

                          クールネックバンド(ブルー)

                          クールネックバンド(ブルー)

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 トラスコ中山 バイリーンクリエイト イノアック アステージ 新和興業 スリーエムジャパン 谷沢製作所 ワタナベ工業 エスコ
                            通常価格 4,971円 3,171円 4,425円 3,906円 270円 4,250円 340円 91円 6,075円 13,110円 957円 1,647円 1,110円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 - 保冷剤 保冷剤 - - - - -
                            材質1 内容物:水・高吸水性ポリマー 内容物:水・高吸水性ポリマー 内容物:水・CMC 内容物:水・高吸水性ポリマー・CMC - - - - - - - - -

                            スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.00102
                            NO.00103
                            NO.00104
                            NO.00105
                            NO.00106
                            NO.00107
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 質量(g) トラスココード JANコード

                            7,804円

                            ( 8,584円 )

                            150個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            14010100100.000148-7387-

                            6,809円

                            ( 7,490円 )

                            80個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            17020120200.000148-73884978797600184

                            5,554円

                            ( 6,109円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            20020140300.000148-73894978797600191

                            5,441円

                            ( 5,985円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            21020150400.000148-73904978797600207

                            5,070円

                            ( 5,577円 )

                            30個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            23020160500.000148-73914978797600214

                            5,315円

                            ( 5,847円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            25020175600.000148-73924978797600221

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました