(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.00191
スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ【250~560個入り】 ミエローブ アールノニ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,629円
税込単価
7,292円

【特長】・フィルムは厚手を使用。・使い勝手の良い蓄冷剤です。・CMC(カルボキ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保冷剤
  • 縦(mm):
    75
  • 材質1:
    内容物:水・CMC
  • 材質2:
    フィルム:ナイロン

(i)ご注意

  • 食品ではありませんので、食べないで下さい。
  • 破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。
  • 内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
  • 処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。

型番

NO.00191 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.00191 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.00191

75
10
20.000
148-7772
4978797600085

1パック

560個入り

6,629( 7,292円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルムは厚手を使用。
・使い勝手の良い蓄冷剤です。
・CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
・高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
【用途】
・生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
【材質】
・内容物:水・CMC
・フィルム:ナイロン

(i)ご注意

  • 食品ではありませんので、食べないで下さい。
  • 破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。
  • 内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
  • 処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプの型番NO.00191のページです。
型番NO.00191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ

    スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

    スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ

      スノーパック 保冷剤 不織布タイプ

      スノーパック 保冷剤 不織布タイプ

        スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

        スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ

          ASTAGE クールインパックソフト

          ASTAGE クールインパックソフト

            保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

            保冷剤(繰り返し利用可・プラスチック容器)

              EPボックス

              EPボックス

                保冷剤(板状・棒状)

                保冷剤(板状・棒状)

                  汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

                  汗とりパッド 強粘着タイプ・帽子用

                    やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

                    やわらかネッククーラー専用不凍保冷剤 30G×4連タイプ

                      保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

                      保冷剤(ソフト・ハードタイプ)

                        ASTAGE クールバーソフト CF-150

                        ASTAGE クールバーソフト CF-150

                          タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                          タニザワ ヘルメット用汗取りパッド吸収男児 (10枚入)

                            メーカー 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 三重化学工業 アステージ イノアック 三甲 イノアック バイリーンクリエイト トラスコ中山 アイリスオーヤマ アステージ 谷沢製作所
                            通常価格 4,425円 3,906円 3,171円 4,971円 91円 206円 1,356円 340円 4,250円 270円 163円 76円 957円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷剤 保冷容器 保冷剤 - 保冷剤 保冷剤 保冷剤 -
                            縦(mm) 75 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 内容物:水・CMC 内容物:水・高吸水性ポリマー・CMC 内容物:水・高吸水性ポリマー 内容物:水・高吸水性ポリマー - - - - - - - - -
                            材質2 フィルム:ナイロン フィルム:ナイロン フィルム:不織布・レーヨンフィルム - - - - - - - - - -

                            スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.00192
                            NO.00193
                            NO.00194
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            横(mm) 厚さ(mm) 質量(g) トラスココード JANコード

                            5,522円

                            ( 6,074円 )

                            420個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            751030.000148-77734978797600092

                            4,973円

                            ( 5,470円 )

                            350個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            1001040.000148-77744978797600108

                            4,425円

                            ( 4,868円 )

                            250個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            1058550.000148-77754978797600115

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました