(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,677円
税込単価
7,345円

【特長】・抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコン製ベルトです。・顔当た...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム色:
    ブラック/シルバー
  • JANコード:
    4984013100895
  • トラスココード:
    137-5786
  • レンズ厚(mm):
    2.4
  • 質量(g):
    136.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
  • 材質3:
    バンド:シリコン
  • 幅(mm):
    192

型番

YG-6000-QB 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YG-6000-QB

5個

6,677( 7,345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコン製ベルトです。
・顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
・視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。
・樹脂製クリップは様々なヘルメットに装着可能です。
・ワンタッチでベルト・レンズが交換可能です。
【用途】
・粉じん発生現場
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
・バンド:シリコン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプの型番YG-6000-QBのページです。
型番YG-6000-QBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

    ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

    ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

      YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

      YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

        老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

        老眼用レンズ付き防じんメガネ(スペクタクル型)

          二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98

          二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-98

            二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M

            二眼型セーフティゴーグルセーフティゴーグル GP-94M

              クリップ装着式 保護メガネ

              クリップ装着式 保護メガネ

                ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

                ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ

                  ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                  ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

                    軽量シールドグラスセット

                    軽量シールドグラスセット

                      トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

                      トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

                        保護ゴーグル GG6001NSGAF

                        保護ゴーグル GG6001NSGAF

                          ヘルメット装着式 保護メガネ

                          ヘルメット装着式 保護メガネ

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 トーヨーセフティー EYE-GLOVE EYE-GLOVE OTOS ブッシュネル ブッシュネル OTOS トーヨーセフティー スリーエムジャパン OTOS
                            通常価格 6,677円 9,682円 8,488円 2,684円 8,241円 6,483円 2,227円 2,617円 2,243円 758円 840円 3,182円 2,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~  
                            形状 ゴーグル ゴーグル - 二眼型メガネ - - 取付型メガネ - - 二眼型メガネ - - 取付型メガネ
                            用途 防塵 防塵 - - - - - - - - - - -
                            曇り止め - - - -
                            UVカット -
                            レンズ交換 - - - - -

                            YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました