(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,682円
税込価格
10,650円

【特長】・耐衝撃性・高性能くもり止め(内レンズ)・防汚性・撥水性・左右のベルト...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    防塵
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    約2.4
  • 質量(g):
    191.000
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
  • 材質3:
    バンド:織りゴム
  • 顔あたりソフト:
  • 幅(mm):
    212
  • 通気孔:
    開閉ベンチレーション
  • 長さ(mm):
    85
  • バンド色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 現場活動隊員の意見を取り入れたハイスペックモデル
  • レンズ性能を追加し、さらに高性能になった究極のハイスペックゴーグル
  • W212×H88×D85(mm)※ベルト部除く
  • 191g
  • クッション/シリコーン
  • レンズ/PET-AFα(2.4mm) UV99.9%カット
  • 紫外線カットレンズ
  • マスク併用可
  • めがね併用可
  • 回転式ベルト
  • レンズ交換可
  • ワイドビュー
  • シリコーンクッション

ゴグルレンズ特性

レンズ製品名特長コーティング
外側内側
PET AFα+CLARITEX(クラリテックス)[ポリカーボネート]PET AFαに山本光学独自の「撥水性」「防汚性」機能を付加した多機能コーティングレンズクラリテックス+ペトロイドハードコート高性能くもり止め
レンズ製品名レンズ特性該当モデル有無
撥水防汚耐擦傷性防曇性能耐衝撃性紫外線カットゴグル
PET AFα+CLARITEX(クラリテックス)[ポリカーボネート]

クラリテックスコートとは

「撥水性」「防汚性」等の特徴を合わせ持った、山本光学独自の特殊表面コーティングです。レンズに水滴が付着しにくく、付着した場合でもレンズ表面に水膜が広がらないため、視界が歪むことがありません。また、指紋や水垢もつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能です。

性能・試験情報

ペトロイドAFαの性能

<耐衝撃性>
(1)衝撃に強いペトロイドレンズ

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ 性能1

試験条件:5kgの鉄球を1mの高さから自由落下させた場合のレンズ状態。

<高性能くもり止め(内レンズ)>
(2)驚異のくもり止め性能 PET-AFαレンズ

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ 性能2

試験条件:スチーム式加湿器を使用し、約80℃の蒸気を2時間当てた状態。

クラリテックスコートの性能

<防汚性>
(3)外レンズ表面に汚れを寄せつけない

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ 性能3

油性マジックテスト後、1時間経過後にティッシュで拭き取った状態。
指紋等も付きにくい。

<撥水性>
(4)雨水、水滴等の付着を防ぎ視界を保つ

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ 性能4

※粘度の高いオイルも弾く撥水性能。

その他の性能

(5)開閉ベンチレーション

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ 性能5

スライド開閉式を採用。新鮮な空気の取リ入れやレンズ内に溜まった汗の除去が可能。

ゴグルレンズの耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

レンズ/薬品名塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ペトロイド-AFαレンズ(外面)××
レンズ/薬品名メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ペトロイド-AFαレンズ(外面)

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
フレーム色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4984013101458
137-5782

5個

9,682( 10,650円 )

4日目

オレンジ
4984013101441
137-5783

5個

9,682( 10,650円 )

1日目

ホワイト
4984013101434
137-5785

5個

9,682( 10,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性
・高性能くもり止め(内レンズ)
・防汚性
・撥水性
・左右のベルトを引っ張るとワンタッチで装着、緊急時にすばやく対応できます
・肌に優しくフィット感の良いシリコーンクッションは、取り外して水洗いが可能です
・新鮮な空気の取り入れやレンズ内に溜まった汗の除去が可能な開閉ベンチレーション式です
・レンズ交換が可能です
・耐久性と装着性の良いクイックベルトです
【用途】
・粉じん発生現場
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:エラストマー、ポリプロピレン
・バンド:織りゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプ

    YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

    YAMAMOTO ゴーグル型保護めがね(レスキューモデル)

      スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG

      スワン ゴグル型保護めがねレスキューモデル SS-7000CL JIS ORG

        YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

        YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ

          保護ゴーグル GG6001NSGAF

          保護ゴーグル GG6001NSGAF

            一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

            一眼型保護メガネ X-9193 ウベックス sportstyle

              セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

              セキュアフィット 保護めがね クリア SF401XAF-GRN

                山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL

                山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL

                  東京硝子 ゴーグル

                  東京硝子 ゴーグル

                    INFIELD セーフティグラス“MILOR”

                    INFIELD セーフティグラス“MILOR”

                      ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                      ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT

                        セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

                        セキュアフィット 保護めがね クリア 防曇タイプ

                          ゴーグル X-9302 SPG グレー

                          ゴーグル X-9302 SPG グレー

                            メーカー 山本光学 山本光学 山本光学 山本光学 スリーエムジャパン ミドリ安全 スリーエムジャパン 山本光学 東京硝子器械 INFIELD SAFETY ミドリ安全 スリーエムジャパン ミドリ安全
                            通常価格 9,682円 8,488円 9,709円 6,677円 3,182円 1,993円 1,644円 5,201円 3,233円 3,066円 3,621円 2,115円 7,136円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル - - ゴーグル - 一眼型メガネ 一眼型メガネ - ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ ゴーグル
                            用途 防塵 - - 防塵 - - - - - 防塵 防塵 - 防塵
                            曇り止め -
                            UVカット -
                            傷防止 - - -

                            ゴグル型保護めがねレスキューモデル クイックベルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました