(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼形遮光めがね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.337W-JIS-NSLP-4
一眼形遮光めがね イチガンガタシャコウメガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,401円
税込単価
1,541円

【特長】・大型眼鏡でも使用可能なオーバーグラス・ワイドテンプル・クッションバー...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • UVカット:
  • 質量(g):
    43
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート(PC)
  • 面体寸法(mm)奥行×縦×横:
    W157mm×H64mm×D150mm

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。

型番

NO.337W-JIS-NSLP-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

NO.337W-JIS-NSLP-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.337W-JIS-NSLP-4

4984013101960
137-8165
#4

3個

1,401( 1,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型眼鏡でも使用可能なオーバーグラス
・ワイドテンプル
・クッションバー付き
・UVカット
【用途】
・ガス溶接作業、溶接周辺作業に
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート(PC)

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼形遮光めがねの型番NO.337W-JIS-NSLP-4のページです。
型番NO.337W-JIS-NSLP-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一眼形遮光めがね

一眼形遮光めがね

    OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

    OTOS 一眼型遮光メガネ B-811B

      OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

      OTOS ヘルメット装着式 遮光メガネ

        OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

        OTOS 一眼型遮光メガネ B-810B

          OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

          OTOS クリップ装着式 遮光メガネ

            一眼型遮光メガネ アイボ

            一眼型遮光メガネ アイボ

              二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

              二眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                UVEX 二眼型遮光メガネ ウベックス 9104

                  スワン 一眼型遮光めがね

                  スワン 一眼型遮光めがね

                    OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                    OTOS レーザー用保護メガネ(YAGレーザー用)

                      一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                      一眼型遮光めがね(スポーティータイプ)

                        UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                        UVEX 遮光ゴーグル ウルトラソニック フリップアップ (替レンズ)

                          UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                          UVEX 二眼型保護メガネ スーパーフィット

                            メーカー 山本光学 OTOS OTOS OTOS OTOS UVEX 山本光学 UVEX 山本光学 OTOS 山本光学 UVEX UVEX
                            通常価格 1,401円 2,568円 2,594円 3,300円 2,761円 3,930円 2,717円 3,443円 3,434円 27,988円 3,379円 4,420円 3,223円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            形状 一眼型メガネ 一眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ 取付型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ - - - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ
                            用途 遮光 溶接用 溶接用 溶接用 溶接用 遮光 溶接用 - - - 溶接用 - 溶接用
                            UVカット - - -
                            質量(g) 43 - - - - - 33 - - - 55 - -
                            材質1 レンズ:ポリカーボネート(PC) - - - - - フレーム:プラスチック - - - フレーム:プラスチック - -

                            一眼形遮光めがねのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO.337W-JIS-NSLP-1.7
                            NO.337W-JIS-NSLP-2
                            NO.337W-JIS-NSLP-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 遮光度

                            1,476円

                            ( 1,624円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4984013101939137-8166#1.7

                            1,401円

                            ( 1,541円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4984013101946137-8161#2

                            1,401円

                            ( 1,541円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            4984013101977137-8160#5

                            遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました