(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オーケースチールグレーチング(U字溝用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OKUN-M3-10-19
オーケースチールグレーチング(U字溝用) スチールグレーチング チュウカンメノンスリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,066円
税込単価
4,473円

【特長】・U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。主部材に滑り止め突起...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グレーチング
  • 材質:
    スチール
  • 長さ(mm):
    995
  • 高さ(mm):
    19
  • エンドアングル(mm):
    L-3×30×30(プレーン)
  • 材質1:
    表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ

型番

OKUN-M3-10-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

OKUN-M3-10-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
トラスココード
ピッチ(mm)
溝幅(mm)
適合荷重側溝
外幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OKUN-M3-10-19

90
4937727101931
137-1981
20
100
T-14
144
4200.0

1個

4,066( 4,473円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です
・特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーケースチールグレーチング(U字溝用)の型番OKUN-M3-10-19のページです。
型番OKUN-M3-10-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オーケースチールグレーチング(U字溝用)

オーケースチールグレーチング(U字溝用)

    かべスケルトン

    かべスケルトン

      995mm/2t車 グレーチング(プレーン・ノンスリップ)

      995mm/2t車 グレーチング(プレーン・ノンスリップ)

        グレーチング(屋内歩行用)

        グレーチング(屋内歩行用)

          メーカー 奥岡製作所 若井産業 エスコ ダイケン
          通常価格 3,819円 2,843円 10,240円 8,107円
          通常出荷日 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
          種類 グレーチング - グレーチング グレーチング
          材質 スチール - スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ ステンレス(SUS304)
          長さ(mm) 995 - 995 500
          高さ(mm) 19 - - -
          エンドアングル(mm) L-3×30×30(プレーン) - - -

          オーケースチールグレーチング(U字溝用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          OKUN-3-18-19
          OKUN-3-20-19
          OKUN-3-24-19
          OKUN-M3-12-19
          OKUN-M3-15-19
          OKUN-M3-18-19
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日

          (mm)
          JANコード トラスココード ピッチ(mm) 溝幅(mm) 適合荷重側溝 外幅(mm) 質量(g)

          4,034円

          ( 4,437円 )
          1個 あり

          4日目

          1704937727174195137-196330180T-22244900.0

          5,100円

          ( 5,610円 )
          1個 あり

          4日目

          1904937727194193137-196430200歩道用2445100.0

          4,874円

          ( 5,361円 )
          1個 あり

          4日目

          2304937727234196137-196530240歩道用2845900.0

          5,097円

          ( 5,607円 )
          1個 あり

          4日目

          1104937727121939137-198220120T-141645000.0

          5,312円

          ( 5,843円 )
          1個 あり

          4日目

          1404937727151936137-198420150T-61945600.0

          5,109円

          ( 5,620円 )
          1個 あり

          4日目

          1704937727181933137-198520180T-22246200.0

          グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました