(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
  • 数量スライド割引

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
134円 ~ 2,151円
税込価格
147円 ~ 2,366円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・厚み80ミクロンと規格袋の中でしっかりしたシリーズです
・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます
【用途】
・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なしのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    Oリングを入れたり
    評価 5.0満足度:5.02023/03/16
    小さいものを入れるのに丁度良い。厚みがないものも購入してみたい。0.8は贅沢品ですので。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    商品を入れ替えています
    評価 5.0満足度:5.02023/03/15
    袋の種類が豊富でサイズの違う商品を入れ替えられ、非常に有難いです。
    厚みがあるので、袋が破れる心配がない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    商品を分けて入れる
    評価 5.0満足度:5.02023/03/14
    品質が良い。
    かなりのA級品です。
    ポリ袋はヘイコーさんに限ります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    商品を小分けする為
    評価 5.0満足度:5.02023/03/13
    いろいろなサイズの袋があるので、商品の種類や数量によって、ピッタリのサイズの袋が見つかります。とても早く出来て仕事が早く処理できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品梱包
    評価 5.0満足度:5.02021/07/30
    樹脂製品の梱包に使用しています。製品の角でも0.8ミリ厚あるとほぼ破れの心配がありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品の仕分け
    評価 4.0満足度:4.02021/02/19
    厚みがあって破れにくいので使いやすいです。
    種類も豊富なのがいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

        ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

        ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

          スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

          スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

            ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

            ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

              ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

              ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

                ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

                ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

                  ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

                  ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

                    ニューソフトパック No.714 紐付

                    ニューソフトパック No.714 紐付

                      スワン チャックポリ H-4 (A5用)

                      スワン チャックポリ H-4 (A5用)

                        スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)

                        スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)

                          ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                          ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                            メーカー HEIKO HEIKO HEIKO HEIKO 日本サニパック HEIKO HEIKO HEIKO エスコ シモジマ シモジマ 日本サニパック シモジマ
                            通常価格 134円 131円 104円 163円 63円 130円 131円 200円 830円 440円 605円 228円 338円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 - - 業務用ポリ袋 -
                            材質1 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.08 0.06 0.03 0.04 - 0.03 0.06 0.04 - - - - -
                            透明 透明 透明 透明 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。