(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
104円 ~ 1,568円
税込価格
114円 ~ 1,725円

【特長】・厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです・ミシン目入りの取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 色:
    透明

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
規格(号)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901755400212
149-1054
39.000
70
100
1
10

1パック

100個入り

104( 114円 )

1日目

4901755400229
149-1055
53.000
80
120
2
10

1パック

100個入り

121( 133円 )

1日目

4901755400236
149-1056
67.000
80
150
3
10

1パック

100個入り

143( 157円 )

1日目

4901755400243
149-1057
85.000
90
170
4
10

1パック

100個入り

158( 174円 )

1日目

4901755400250
149-1058
105.000
100
190
5
10

1パック

100個入り

170( 187円 )

1日目

4901755400267
149-1059
116.000
100
210
6
10

1パック

100個入り

190( 209円 )

1日目

4901755400274
149-1060
153.000
120
230
7
10

1パック

100個入り

210( 231円 )

1日目

4901755400281
149-1061
180.000
130
250
8
10

1パック

100個入り

232( 255円 )

1日目

4901755400298
149-1062
207.000
150
250
9
10

1パック

100個入り

255( 281円 )

1日目

4901755400304
149-1063
269.000
180
270
10
10

1パック

100個入り

307( 338円 )

1日目

4901755400311
149-1064
332.000
200
300
11
10

1パック

100個入り

337( 371円 )

1日目

4901755400328
149-1065
432.000
230
340
12
10

1パック

100個入り

450( 495円 )

1日目

4901755400342
149-1067
634.000
280
410
14
10

1パック

100個入り

620( 682円 )

1日目

4901755400359
149-1068
746.000
300
450
15
10

1パック

100個入り

723( 795円 )

1日目

4901755400366
149-1069
901.000
340
480
16
10

1パック

100個入り

972( 1,069円 )

1日目

4901755400373
149-1070
994.000
360
500
17
10

1パック

100個入り

1,046( 1,151円 )

1日目

4901755400380
149-1071
1112.000
380
530
18
10

1パック

100個入り

1,158( 1,274円 )

1日目

4901755400335
149-1066
546.000
260
380
13
10

1パック

100個入り

539( 593円 )

1日目

4901755400397
149-1072
1215.000
400
550
19
10

1パック

100個入り

1,231( 1,354円 )

1日目

4901755400403
149-1073
1524.000
460
600
20
10

1パック

100個入り

1,568( 1,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み30ミクロンと一番スタンダードなシリーズです
・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます
【用途】
・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

        ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

        ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

          スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

          スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

            ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

            ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

              ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

              ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

                ニューソフトパック No.714 紐ナシ

                ニューソフトパック No.714 紐ナシ

                  ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                  ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                      スワン チャックポリ H-4 (A5用)

                      スワン チャックポリ H-4 (A5用)

                        ニューソフトパック No.915 紐付

                        ニューソフトパック No.915 紐付

                          透明ポリ 米用 5kg

                          透明ポリ 米用 5kg

                            メーカー HEIKO HEIKO HEIKO HEIKO 日本サニパック HEIKO HEIKO シモジマ シモジマ 東京硝子器械 シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 104円 131円 134円 163円 63円 131円 130円 440円 338円 390円 605円 563円 864円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - - 業務用ポリ袋 - - -
                            材質1 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.03 0.06 0.08 0.04 - 0.06 0.03 - - - - - -
                            透明 透明 透明 透明 - - - - - - - - -

                            ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なしのレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            サンプル入れに
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                            品質には非常に満足しております。
                            しかし、以前でしたら箱買いで纏めて購入すれば安かったのですが、箱買い出来なくなり、高く感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サンプル入れに
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                            品質には非常に満足しております。
                            しかし、以前でしたら箱買いで纏めて購入すれば安かったのですが、箱買い出来なくなり、高く感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            包材
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/09
                            使い勝手も良くケース買いと違い数量を抑えて定期的に購入できるメリットを感じます。質感も良く丈夫ですので今後も定期的に購入予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            厨房にて材料の小分けに
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            材料などを一時的に保存する際にこちらに小分けにして保存しております
                            冷凍長期になるものなどはもっと厚手のものを使用し
                            冷凍焼け対策としていますが
                            一ヶ月以内で使い切るものはこちらで十分に思います
                            厚みもちょうどよく簡単に破れてしまうといったこともありません
                            リピートします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/30
                            製品の梱包に何種類か使用してます。特に問題無く、使用させて頂いております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出荷明細書を入れてます
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                            価格据え置きならいいのですが。荷物発送時に出荷明細書を入れて送付しています。まとめ買いするほどではないので少数で足ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました