(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:006617500
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし【100個入り】 ヘイコー ヘイコーポリ No.405 ヒモナシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

【特長】・厚み40ミクロンとすこししっかり目のシリーズです。・ミシン目入りの取...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 厚さ(mm):
    0.04
  • 色:
    透明

型番

006617500 解除

Loading...

 
カタログを表示

006617500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
規格(号)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
006617500

006617500

4901755401653
149-1163
140.000
100
190
5
10

1パック

100個入り

245( 270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み40ミクロンとすこししっかり目のシリーズです。
・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
【用途】
・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適。
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なしの型番006617500のページです。
型番006617500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし

      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

      ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし

        ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

        ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし

          スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

          スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

            ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

            ポリエチレン袋 0.06mm 601~620

              ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

              ポリエチレン袋 0.03mm 301~320

                ニューソフトパック No.915 紐付

                ニューソフトパック No.915 紐付

                  スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

                  スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)

                    ニューソフトパック No.714 紐ナシ

                    ニューソフトパック No.714 紐ナシ

                      ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

                      ポリエチレン袋 0.04mm 401~420

                        ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                        ニューソフトパック No.912 紐ナシ

                          業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                          業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)

                            メーカー HEIKO HEIKO HEIKO HEIKO 日本サニパック HEIKO HEIKO シモジマ 日本サニパック シモジマ HEIKO シモジマ 東京硝子器械
                            通常価格 163円 131円 134円 104円 63円 131円 130円 563円 225円 440円 200円 338円 390円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - 業務用ポリ袋 - 業務用ポリ袋 - 業務用ポリ袋
                            材質1 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.04 0.06 0.08 0.03 - 0.06 0.03 - - - 0.04 - -
                            透明 透明 透明 透明 - - - - - - - - -

                            ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            006617200
                            006617300
                            006617400
                            006617600
                            006617700
                            006617800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm) 規格(号)

                            188円

                            ( 207円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755401622149-116071.000801202

                            207円

                            ( 228円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755401639149-116189.000801503

                            231円

                            ( 254円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755401646149-1162113.000901704

                            266円

                            ( 293円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755401660149-1164155.0001002106

                            289円

                            ( 318円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755401677149-1165204.0001202307

                            318円

                            ( 350円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755401684149-1166240.0001302508

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました