(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示シール 進入禁止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

表示シール 進入禁止

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
635円
税込単価
699円

【特長】・ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 表示内容:
    その他
  • 適合スタンド:
    SF-67
  • JANコード:
    4978684091736
  • トラスココード:
    160-7778
  • 質量(g):
    22.000
  • 材質1:
    PVC
  • 外径(mm):
    285
  • 表示内容詳細:
    進入禁止

型番

SF-68-C 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ表示スタンド用パーツ表示内容その他
適合スタンドSF-67JANコード4978684091736
トラスココード160-7778質量(g)22.000
材質1PVC外径(mm)285
表示内容詳細進入禁止 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-68-C

5個

635( 699円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます
【用途】
・ミニスタンド(SF-67)用表示シール
【材質】
・PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示シール 進入禁止の型番SF-68-Cのページです。
型番SF-68-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示シール 進入禁止

表示シール 進入禁止

    表示シール 駐車場

    表示シール 駐車場

      表示シール 足元注意

      表示シール 足元注意

        表示シール 矢印

        表示シール 矢印

          表示シール 駐禁

          表示シール 駐禁

            表示シール 清掃中

            表示シール 清掃中

              フロアユニスタンド ステッカーノミ

              フロアユニスタンド ステッカーノミ

                LED矢印誘導

                LED矢印誘導

                  #サインポスト(黄)本体のみ

                  #サインポスト(黄)本体のみ

                    300x94x426mm コーン看板

                    300x94x426mm コーン看板

                      スタンド用標示板

                      スタンド用標示板

                        #サインポスト(緑)本体のみ

                        #サインポスト(緑)本体のみ

                          ミニスタンド

                          ミニスタンド

                            メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ユニット ヨシオ ユニット エスコ エスコ ユニット ミツギロン工業
                            通常価格 635円 800円 635円 635円 635円 635円 585円 798円 14,598円 1,890円 2,220円 14,598円 2,883円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                            商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ その他 その他 表示スタンド 標示ケース 標示ケース - 表示スタンド
                            表示内容 その他 その他 その他 矢印 その他 清掃中 - - - - - - -
                            適合スタンド SF-67 SF-67 SF-67 SF-67 SF-67 SF-67 - - - - - - -
                            JANコード 4978684091736 4978684091712 4978684091750 4978684091743 4978684091729 4978684091767 - - - - - - 4978684090920
                            トラスココード 160-7778 160-7776 160-7780 160-7779 160-7777 160-7781 - - - - - - 149-1733

                            表示シール 進入禁止のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト