(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示シール 矢印

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表示シール 矢印

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
635円
税込単価
699円

【特長】・ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド用パーツ
  • 表示内容:
    矢印
  • 適合スタンド:
    SF-67
  • JANコード:
    4978684091743
  • トラスココード:
    160-7779
  • 質量(g):
    22.000
  • 材質1:
    PVC
  • 外径(mm):
    285

型番

SF-68-D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-68-D

5個

635( 699円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
【用途】
・ミニスタンド(SF-67)用表示シール
【材質】
・PVC

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示シール 矢印の型番SF-68-Dのページです。
型番SF-68-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示シール 矢印

表示シール 矢印

    表示シール 駐禁

    表示シール 駐禁

      表示シール 進入禁止

      表示シール 進入禁止

        表示シール 駐車場

        表示シール 駐車場

          表示シール 足元注意

          表示シール 足元注意

            表示シール 清掃中

            表示シール 清掃中

              フロアユニスタンド ステッカーノミ

              フロアユニスタンド ステッカーノミ

                LED矢印誘導

                LED矢印誘導

                  サインタワー用丸表示

                  サインタワー用丸表示

                    メッセージポールパネル付き

                    メッセージポールパネル付き

                      スタンド用標示板

                      スタンド用標示板

                        ミニスタンド

                        ミニスタンド

                          メーカー ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業 ユニット ヨシオ ユニット テラモト エスコ ミツギロン工業
                          通常価格 635円 635円 635円 800円 635円 635円 585円 798円 1,335円 20,893円 2,220円 2,883円
                          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ 表示スタンド用パーツ その他 その他 表示スタンド用パーツ 表示スタンド 標示ケース 表示スタンド
                          表示内容 矢印 その他 その他 その他 その他 清掃中 - - - - - -
                          適合スタンド SF-67 SF-67 SF-67 SF-67 SF-67 SF-67 - - - - - -
                          JANコード 4978684091743 4978684091729 4978684091736 4978684091712 4978684091750 4978684091767 - - - - - 4978684090920
                          トラスココード 160-7779 160-7777 160-7778 160-7776 160-7780 160-7781 - - - - - 149-1733

                          表示シール 矢印のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました