(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWEL-4P-12S2
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL 4ホンツリアルミロックスリング フックツキ 12mmX2m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,954円
税込単価
43,949円

【特長】・「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • タイプ:
    E
  • スリング径(mm):
    12
  • 安全使用荷重 4本吊り(t):
    吊り角度60度以内 3.0
  • 材質1:
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2:
    芯:麻芯
  • 材質3:
    スリーブ:アルミ合金
  • 材質4:
    シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ

型番

TWEL-4P-12S2 解除

Loading...

図面

TWEL-4P-12S1/TWEL-4P-12S1.5/TWEL-4P-12S2

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL 図面
商品情報を表示

TWEL-4P-12S2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWEL-4P-12S2

2
4989999028461
160-6406
11800.0

1個

39,954( 43,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です
・端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
【セット内容】
・スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWELの型番TWEL-4P-12S2のページです。
型番TWEL-4P-12S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

      TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

      TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

        玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

        玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

          玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)

          玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ

              玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

              玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 38,203円 16,818円 25,483円 20,644円 15,006円 22,088円 2,962円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                タイプ E E E E E E E
                スリング径(mm) 12 9 9 12 6 6 -
                安全使用荷重 4本吊り(t) 吊り角度60度以内 3.0 - - - - 吊り角度60度以内 0.75 -
                材質1 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼

                玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWELのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                TWEL-4P-12S1
                TWEL-4P-12S1.5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                全長
                (m)
                JANコード トラスココード 質量(g)

                38,203円

                ( 42,023円 )
                1個 あり

                1日目

                14989999028447160-64049120.0

                39,074円

                ( 42,981円 )
                1個 あり

                1日目

                1.54989999028454160-640510100.0

                ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました