(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWEL-4P-6S1
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ 4ホンツリアルミロックスリング フックツキ 6mmX1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,241円
税込単価
25,565円

【特長】・「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用していま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • タイプ:
    E
  • スリング径(mm):
    6
  • 安全使用荷重 4本吊り(t):
    吊り角度60度以内 0.75
  • 材質1:
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2:
    芯:麻芯
  • 材質3:
    スリーブ:アルミ合金
  • 材質4:
    シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ

型番

TWEL-4P-6S1 解除

Loading...

図面

TWEL-4P-6S1/TWEL-4P-6S1.5/TWEL-4P-6S2

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ 図面
商品情報を表示

TWEL-4P-6S1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWEL-4P-6S1

1
4989999028478
160-6398
2060.0

1個

23,241( 25,565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です
・端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
【セット内容】
・スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズの型番TWEL-4P-6S1のページです。
型番TWEL-4P-6S1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ

玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

      TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

      TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

        玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL

        玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL

          玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

          玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)

              玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

              玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

                玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

                玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 22,088円 16,818円 25,483円 38,203円 20,644円 15,006円 2,962円 20,066円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                  商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング -
                  タイプ E E E E E E E E
                  スリング径(mm) 6 9 9 12 12 6 - -
                  安全使用荷重 4本吊り(t) 吊り角度60度以内 0.75 - - 吊り角度60度以内 3.0 - - - -
                  材質1 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 -

                  玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TWEL-4P-6S1.5
                  TWEL-4P-6S2
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (m)
                  JANコード トラスココード 質量(g)

                  22,088円

                  ( 24,297円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1.54989999028485160-63992340.0

                  22,565円

                  ( 24,822円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  24989999028492160-64002620.0

                  ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました