(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP2-1215-800
TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ 2ホンツリセフティパワーロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,560円
税込単価
31,416円

【特長】・イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしまし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 全長(m):
    1.5
  • 材質2:
    表面布:ポリエステル
  • 材質3:
    リング:特殊合金鋼
  • 材質4:
    ラッチ付きフック:特殊合金鋼

型番

SP2-1215-800 解除

Loading...

 
カタログを表示

SP2-1215-800 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
JANコード
トラスココード
ロープ径(mm)
使用荷重(kg)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP2-1215-800

1.4
-
161-2263
12
1200(吊り角度60度以内)
3300.0
ロープの芯:イザナス

1個

28,560( 31,416円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを2本吊仕様にしました。
・主材にイザナスを使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。
・油さびが出ないため、荷物が汚れません。
・ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。
・チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。
【用途】
・荷役、運搬吊り作業。
・各種工場の屋内での玉掛け作業に。
【材質】
・ロープの芯:イザナス
・表面布:ポリエステル。
・リング:特殊合金鋼。
・ラッチ付きフック:特殊合金鋼。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 2本吊セフティパワーロープの型番SP2-1215-800のページです。
型番SP2-1215-800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ

TRUSCO 2本吊セフティパワーロープ

    TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ

    TRUSCO 4本吊セフティパワーロープ

      パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

      パワースリングKP-1型(JIS III E型) スプリング幅 100・150mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

          JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

          JISトゲ無し玉掛けワイヤー(メッキ) ZT

            セフティパワーロープ SP

            セフティパワーロープ SP

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                トゲなし玉掛スリング

                トゲなし玉掛スリング

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                  JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径14mm

                    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

                    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

                        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

                          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

                          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山 スリーエッチ トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 20,160円 44,688円 9,801円 12,461円 3,352円 3,813円 1,553円 3,211円 2,162円 17,014円 27,928円 30,549円 22,507円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   5日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   7日目   5日目   1日目   9日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング - ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - - - -
                            全長(m) 1.5 1.5 - - - - - - - - - - -
                            材質2 表面布:ポリエステル 表面布:ポリエステル - スリーブ:アルミ合金 - - - - - スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金 芯:麻芯 スリーブ:アルミ合金
                            材質3 リング:特殊合金鋼 リング:特殊合金鋼 - - - - - - - - - スリーブ:アルミ合金 -
                            材質4 ラッチ付きフック:特殊合金鋼 ラッチ付きフック:特殊合金鋼 - - - - - - - - - シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ -

                            TRUSCO 2本吊セフティパワーロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SP2-915-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大使用荷重 (ストレート吊り)
                            (t)
                            JANコード トラスココード ロープ径(mm) 使用荷重(kg) 質量(g) 材質1

                            20,160円

                            ( 22,176円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.764989999100884161-22649650(吊り角度60度以内)1600ロープの芯:イザナス(超高分子量ポリエチレン)

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました