(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートクッションチェア

サポートクッションチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,956円
税込価格
26,352円

【特長】・腰への負担を減らし、正しい姿勢にサポートする内蔵型サポートクッション...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    11300.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 座奥行(mm):
    440
  • 座高(mm):
    440~530
  • 座幅(mm):
    455
  • 材質1:
    背座部:ポリエステル
  • 材質2:
    脚部:ナイロン
  • 材質3:
    クッション:ウレタンフォーム

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4902205875109
149-4762

1個

23,956( 26,352円 )

-

4902205875116
149-4763

1個

23,956( 26,352円 )

7日目

4902205875123
149-4764

1個

23,956( 26,352円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰への負担を減らし、正しい姿勢にサポートする内蔵型サポートクッション付きチェアです。
【用途】
・オフィスチェアに。
【材質】
・背座部:ポリエステル
・脚部:ナイロン
・クッション:ウレタンフォーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートクッションチェア

サポートクッションチェア

    ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

    ナカバヤシ ラウンドチェア ロータイプ

      TRUSCO メッシュチェア

      TRUSCO メッシュチェア

        ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

        ナイキ オフィスチェア“SER型” 肘付タイプ

          オフィスチェア 肘なし

          オフィスチェア 肘なし

            SWIN TS Wフレーム

            SWIN TS Wフレーム

              オフィスチェア ループ肘付

              オフィスチェア ループ肘付

                回転椅子 HG1000 本体

                回転椅子 HG1000 本体

                  オフィスチェア BIT-BXシリーズ

                  オフィスチェア BIT-BXシリーズ

                    事務用回転イス

                    事務用回転イス

                      オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                      オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                        オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                        オフィスチェア BIT-EXシリーズ

                          TRUSCO ルームチェアー

                          TRUSCO ルームチェアー

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ トラスコ中山 ナイキ 藤沢工業 イナバ(稲葉製作所) 藤沢工業 アイリスチトセ アイリスチトセ アイコ トラスコ中山 アイリスチトセ トラスコ中山
                            通常価格 23,956円 15,733円 30,274円 26,731円 17,048円 73,485円 20,971円 23,066円 35,535円 48,256円 34,809円 23,235円 37,736円
                            通常出荷日 7日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   12日目   2日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   9日目  
                            種類 肘なし 丸型・円型 肘あり - 肘なし - 肘あり 肘なし 肘なし 肘あり 肘あり 肘なし 肘なし
                            質量(g) 11300.0 5000.0 - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - - - - -
                            座奥行(mm) 440 360 - - - - - - - - - - -
                            座高(mm) 440~530 340~380 - - - - - - - - - - -

                            サポートクッションチェアのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました