(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊れるメッシュカーゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TML-12
吊れるメッシュカーゴ タイヨウ ツレルメッシュカーゴ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,654円 59,502円
税込単価
75,519円 65,452円

【特長】・メッシュカーゴが吊れるので作業も効率よくできます・吊り金具がプレート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 最大積載荷重(kg):
    1000
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 最大積載段数(段):
    4
  • 網ピッチ(mm):
    75×75
  • 材質2:
    表面処理:溶融亜鉛メッキ

Loading...

カタログを表示

TML-12の仕様・寸法情報

商品タイプ網パレット材質(本体)スチール
最大積載荷重(kg)1000質量(g)81000.0
トラスココード137-2622脚部高さ(mm)100
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ1220×1070×920最大積載段数(段)4
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ990×840×685網ピッチ(mm)75×75
フォーククリアランス(mm)間口×奥行990×840材質2表面処理:溶融亜鉛メッキ

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TML-12

81000.0
137-2622
1220×1070×920
990×840×685
990×840

1個

68,654円

59,502

( 65,452円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュカーゴが吊れるので作業も効率よくできます
・吊り金具がプレートタイプなので、フックの掛け外しが楽に行えます
・最大4段まで段積(積み重ね)可能
・空いたスペースを有効活用
・折り畳み式なので、未使用の場合折り畳むことで場所をとりません
・その他オプションあり:キャスター、専用4本吊りワイヤスリング、専用蓋
【用途】
・土木・建築現場への資材搬入に
【材質】
・スチール
・表面処理:溶融亜鉛メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊れるメッシュカーゴの型番TML-12のページです。
型番TML-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊れるメッシュカーゴ

吊れるメッシュカーゴ

     ネットパレット用内張りボード

    ネットパレット用内張りボード

      ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

      ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

        ネットパレット用ネームプレート

        ネットパレット用ネームプレート

          ネットパレット用カバー  不透明タイプ

          ネットパレット用カバー 不透明タイプ

            ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

            ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

              パレボックス 吊りパレット

              パレボックス 吊りパレット

                メッシュパレット

                メッシュパレット

                  サンキンパレット キャスター付きタイプ

                  サンキンパレット キャスター付きタイプ

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                    ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                      サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

                      サンキン ハンガーパレット SHG-3 800×1000×850

                        サンキンパレット コイルタイプ

                        サンキンパレット コイルタイプ

                          サンキンパレット ニューマルチタイプ

                          サンキンパレット ニューマルチタイプ

                            メーカー 大洋製器工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット ミスミ サンキン トラスコ中山 サンキン サンキン サンキン
                            通常価格 58,891円 6,142円 32,303円 2,194円 7,603円 14,057円 62,791円 12,307円 24,478円 35,157円 64,116円 19,451円 23,731円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   5日目~   4日目   5日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット - - 網パレット 網パレット
                            材質(本体) スチール その他 スチール スチール エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール
                            最大積載荷重(kg) 1000 - - - - - 1500 - - - - - -
                            脚部高さ(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            最大積載段数(段) 4 - - - - - - - - - - - -

                            吊れるメッシュカーゴのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TML-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行

                            58,891円

                            ( 64,780円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            65000.0137-26211040×890×870810×660×635810×660
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ フォーククリアランス(mm)間口×奥行

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト