(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,838円 49,029円
税込単価
64,722円 53,932円

【特長】・業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。【用途】・侵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプタイプクッション
  • 取付方法:
    その他
  • 色:
    レッド
  • 材質1:
    横ビーム:特殊ウレタン樹脂
  • トラスココード:
    148-8629
  • 仕様:
    接着タイプ(別売)
  • 色詳細:
    本体:赤・シート:白
  • 高さ(mm):
    800
  • 幅(mm):
    1000
  • 質量(g):
    7000.0

(i)ご注意

  • ※施工には当社専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。

型番

PCG-H80W100RW-N-T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCG-H80W100RW-N-T

1個

58,838円

49,029

( 53,932円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
【用途】
・侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
【材質】
・横ビーム:特殊ウレタン樹脂
【セット内容】
・組立済み製品

(i)ご注意

  • ※施工には当社専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 ポ-ルコ-ンガード 接着タイプの型番PCG-H80W100RW-N-Tのページです。
型番PCG-H80W100RW-N-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ

積水 ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ

    積水 ポ-ルコ-ンガード 1本足アンカータイプ

    積水 ポ-ルコ-ンガード 1本足アンカータイプ

      トラクッション(平板タイプ)

      トラクッション(平板タイプ)

        ボーダークッション

        ボーダークッション

          安心クッションコーナー用 小

          安心クッションコーナー用 小

            安心クッションコーナー用 細

            安心クッションコーナー用 細

              波型クッション ロール巻

              波型クッション ロール巻

                NEWトラクッション 黄/黒

                NEWトラクッション 黄/黒

                  反射トラクッション(貼付タイプ)

                  反射トラクッション(貼付タイプ)

                    200x430mm セーフティガード

                    200x430mm セーフティガード

                      安全クッション L字型90cm

                      安全クッション L字型90cm

                        コーナークッションスリム

                        コーナークッションスリム

                          安心クッションコーナー用 極細

                          安心クッションコーナー用 極細

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 日本緑十字社 エムエフ カーボーイ カーボーイ カーボーイ 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル エスコ ミスミ つくし工房 カーボーイ
                            通常価格 58,838円 62,326円 800円 1,060円 158円 153円 2,222円 530円 1,277円 1,130円 4,120円 1,848円 145円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ パイプタイプクッション パイプタイプクッション シートタイプクッション - コーナタイプクッション コーナタイプクッション シートタイプクッション - その他クッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション
                            取付方法 その他 その他 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            レッド レッド - 黄/黒 - - - 黄/黒 黄/黒 グレー - - -
                            材質1 横ビーム:特殊ウレタン樹脂 横ビーム:特殊ウレタン樹脂 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 148-8629 148-8628 - - - - - - - - - - -

                            積水 ポ-ルコ-ンガード 接着タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました