(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイテナー12LS本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTN-12LS-W
ダイテナー12LS本体 DIC ダイテナー16LSホンタイシロ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,650円
税込単価
1,815円

【特長】・耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フタは付属しておりません。

型番

DTN-12LS-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

DTN-12LS-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
材質
商品タイプ
商品タイプ詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
外径(mm)
高さ(mm)
材質2
内径(mm)
材質詳細
直径(mm)
目盛間隔(L)
詳細容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DTN-12LS-W

DTN-12LS-W

10~19
プラスチック
-
-
ホワイト
4968838901158
171-7327
570
本体:ポリエチレン(PE)
-
243
ハンドル:スチール
-
-
-
なし
12

5個

1,650( 1,815円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。
【用途】
・インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤など。
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)
・ハンドル:スチール

(i)ご注意

  • フタは付属しておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイテナー12LS本体の型番DTN-12LS-Wのページです。
型番DTN-12LS-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイテナー12LS本体

ダイテナー12LS本体

    ステンレスペール缶BT-20

    ステンレスペール缶BT-20

      樹脂ペール缶 サンペール フタ

      樹脂ペール缶 サンペール フタ

        バンドタイプペール缶用

        バンドタイプペール缶用

          ポリペール缶 1L・2L

          ポリペール缶 1L・2L

            ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

            ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋

              小型密閉容器 容量 1~6L

              小型密閉容器 容量 1~6L

                高密度ポリエチレン内装缶

                高密度ポリエチレン内装缶

                  缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                  缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

                    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                    タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                      テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                      テーパー バンドタイプ ペール缶BT

                        一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                        一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                          ラミネートペール缶 BT-20

                          ラミネートペール缶 BT-20

                            メーカー DICプラスチック ジャパンペール 三甲 ジャパンペール アサヒペン トラスコ中山 DICプラスチック ジャパンペール アクアシステム ジャパンペール ジャパンペール トラスコ中山 ジャパンペール
                            通常価格 1,650円 15,779円 677円 580円 320円 1,485円 1,034円 7,670円 5,001円 4,292円 3,944円 1,929円 4,193円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   9日目   2日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   9日目   2日目   18日目  

                            ダイテナー12LS本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTN-12LS-BK
                            DTN-16LS-BK
                            DTN-16LS-W
                            DTN-18LS-BK
                            DTN-18LS-W
                            DTN-20LS-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量(L) 材質 商品タイプ 商品タイプ詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 外径(mm) 高さ(mm) 材質2 内径(mm) 材質詳細 直径(mm) 目盛間隔(L) 詳細容量
                            (L)

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10~19プラスチック--ブラック4968838901165171-7326570本体:ポリエチレン(PE)-243ハンドル:スチール289--なし12

                            1,935円

                            ( 2,129円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10~19プラスチック本体プラペール缶ブラック4968838901011792-8815670本体:ポリエチレン(PE)-275ハンドル:スチール289-302なし16

                            2,011円

                            ( 2,212円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10~19プラスチック本体プラペール缶ホワイト4968838901004792-8823670本体:ポリエチレン(PE)-275ハンドル:スチール289-302なし16

                            2,084円

                            ( 2,292円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10~19プラスチック本体プラペール缶ブラック4968838901035792-8831790本体:ポリエチレン(PE)-345ハンドル:スチール289-302なし18

                            2,168円

                            ( 2,385円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10~19プラスチック本体プラペール缶ホワイト4968838901028792-8840790本体:ポリエチレン(PE)-345ハンドル:スチール289-302なし18

                            2,432円

                            ( 2,675円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            20プラスチック本体プラペール缶ブラック4968838901059792-8858985本体:ポリエチレン(PE)-375ハンドル:スチール289-302なし-

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました