(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPSH35-10
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm ポリエステルスリング リョウタンアイガタ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,664円
税込単価
4,030円

【特長】・JIS最高レベル4等級の強度の高いポリエステルスリングです。・伸びが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト幅(mm):
    35
  • ベルト厚み(mm):
    10
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 表面布カラー:
    グリーン
  • 規格:
    JIS B 8818規格品

(i)ご注意

  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

型番

TPSH35-10 解除

Loading...

図面

TPSH35-10/TPSH35-15/TPSH35-20/TPSH35-25/TPSH35-30/TPSH35-35/TPSH35-40/TPSH35-45/TPSH35-50/TPSH35-60

 強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm 図面
商品情報を表示

TPSH35-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPSH35-10

1
137-1631
4989999974652
520.0

1個

3,664( 4,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最高レベル4等級の強度の高いポリエステルスリングです。
・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。
・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
・使用限界がわかる標示(緑色の糸)が織り込んであり交換の目安になります。
【用途】
・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。
・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。
・石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。
・材木・植木・ピアノ・家具等の運搬。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mmの型番TPSH35-10のページです。
型番TPSH35-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm

    TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 25mm

    TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 25mm

      強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

      強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

        TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

        TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

          TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm

          TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm

            ポリエステルスリング(両端アイ形)

            ポリエステルスリング(両端アイ形)

              ベルトスリング(両端アイ形)

              ベルトスリング(両端アイ形)

                S&Pワンツースリング

                S&Pワンツースリング

                  ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                  ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                    シグナルスリングHG 両端アイ形

                    シグナルスリングHG 両端アイ形

                      Aスリングベルト(最大使用荷重1.25t/1.6t)

                      Aスリングベルト(最大使用荷重1.25t/1.6t)

                        ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

                        ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

                          ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 1t用

                          ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 1t用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 NT シライ シライ トーヨーセフティー シライ シライ
                            通常価格 3,664円 1,886円 3,859円 5,829円 6,985円 1,780円 1,739円 2,542円 12,000円 9,576円 6,200円 19,282円 8,237円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~   9日目   7日目~   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング - ベルトスリング - ベルトスリング ベルトスリング
                            ベルト幅(mm) 35 25 50 75 100 - - - - - - 43 36
                            ベルト厚み(mm) 10 - 9 9 10 - - - - - - 13 10
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン(内部:ポリエステル) - - - - - -
                            表面布カラー グリーン グリーン - - グリーン - - - - - - - -

                            強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            重量物吊り上げ用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/28
                            1.5tの弊社製品を吊り上げるのに使用しました。使用するシャックルの都合上、ベルト幅の細い製品を探しており、当該製品が丁度良い規格でとても都合が良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPSH35-15
                            TPSH35-20
                            TPSH35-25
                            TPSH35-30
                            TPSH35-35
                            TPSH35-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            4,424円

                            ( 4,866円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1137-16324989999974669700.0

                            5,213円

                            ( 5,734円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2137-16334989999974676890

                            5,973円

                            ( 6,570円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1137-163449899999746831080.0

                            6,760円

                            ( 7,436円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3137-163549899999746901270.0

                            7,520円

                            ( 8,272円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1137-163649899999747061450.0

                            8,203円

                            ( 9,023円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4137-163749899999747131640.0

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました