(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPSH100-10
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm ポリエステルスリング リョウタンアイガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,985円
税込単価
7,684円

【特長】・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。・片側の縫製が2重のため...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトスリング
  • ベルト幅(mm):
    100
  • ベルト厚み(mm):
    10
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 表面布カラー:
    グリーン
  • 規格:
    JIS B 8818規格品

(i)ご注意

  • JIS規格品ではありません。
  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

型番

TPSH100-10 解除

Loading...

図面

TPSH100-10

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm 図面

TPSH100-20/TPSH100-30/TPSH100-40/TPSH100-50/TPSH100-60

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm 図面2
商品情報を表示

TPSH100-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPSH100-10

1
137-1662
4989999974959
1160.0

1個

6,985( 7,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。
・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
・使用限界がわかる標示(緑色の糸)が織り込んであり交換の目安になります。
【用途】
・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。
・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。
・石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。
・材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • JIS規格品ではありません。
  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mmの型番TPSH100-10のページです。
型番TPSH100-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm

    TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 25mm

    TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 25mm

      強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

      強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

        強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm

        強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm

          TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

          TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

            ポリエステルスリング(両端アイ形)

            ポリエステルスリング(両端アイ形)

              ベルトスリング(両端アイ形)

              ベルトスリング(両端アイ形)

                S&Pワンツースリング

                S&Pワンツースリング

                  ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                  ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm

                    ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

                    ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 2t用

                      シグナルスリングHG 両端アイ形

                      シグナルスリングHG 両端アイ形

                        トーヨーセフティ 35mm×1m

                        トーヨーセフティ 35mm×1m

                          ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 1t用

                          ラウンドスリング マルチスリングHN(エンドレス形・JIS規格品) 1t用

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 NT シライ シライ シライ トーヨーセフティー シライ
                            通常価格 6,985円 1,886円 3,859円 3,664円 5,829円 1,780円 1,739円 2,542円 12,000円 19,282円 9,576円 5,200円 8,237円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   6日目~   9日目   1日目   7日目~   9日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング ベルトスリング - ベルトスリング ベルトスリング - ベルトスリング
                            ベルト幅(mm) 100 25 50 35 75 - - - - 43 - - 36
                            ベルト厚み(mm) 10 - 9 10 9 - - - - 13 - - 10
                            材質1 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ナイロン(内部:ポリエステル) - - - - - -
                            表面布カラー グリーン グリーン - グリーン - - - - - - - - -

                            TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPSH100-20
                            TPSH100-30
                            TPSH100-40
                            TPSH100-50
                            TPSH100-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            10,017円

                            ( 11,019円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2137-166349899999749661970.0

                            12,988円

                            ( 14,287円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3137-166449899999749732760.0

                            15,960円

                            ( 17,556円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4137-166549899999749803570.0

                            18,911円

                            ( 20,802円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5137-166649899999749974370.0

                            21,508円

                            ( 23,659円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6137-166749899999750005170.0

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました