(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FENIX 充電式LEDライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FENIX 充電式LEDライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,983円
税込単価
14,281円

【特長】・5段階明るさ切替式です。・USBで簡単に充電できます。・短時間ターボ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 電源:
    充電池
  • JANコード:
    6942870305875
  • 質量(g):
    89.000
  • トラスココード:
    160-6519
  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm):
    25.4
  • 照射距離(m):
    266
  • 全長(mm):
    140
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    1000
  • 最大点灯時間:
    約800時間(1lm時)
  • 落下耐久(m):
    1.5
  • 使用電池:
    USB充電タイプ
  • セット内容・付属品:
    USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

UC35V2.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC35V2.0

1個

12,983( 14,281円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5段階明るさ切替式です。
・USBで簡単に充電できます。
・短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX 充電式LEDライトの型番UC35V2.0のページです。
型番UC35V2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FENIX 充電式LEDライト

FENIX 充電式LEDライト

    LEDライト LD02V2.0

    LEDライト LD02V2.0

      FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

      FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

        充電式高出力LEDライト"UT-618R"

        充電式高出力LEDライト"UT-618R"

          [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

          [単1x2本]フラッシュライト/LED(黒)

            FENIX LEDライト TK22

            FENIX LEDライト TK22

              メーカー FENIXLIGHT FENIXLIGHT FENIXLIGHT GENTOS エスコ FENIXLIGHT
              通常価格 12,983円 4,786円 16,189円 42,940円 980円 8,247円
              通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ LED型 - - - LED型 LED型
              種類 ハンディタイプ - - - ハンディタイプ ハンディタイプ
              電源 充電池 - 充電池 充電池 乾電池単1 充電池
              JANコード 6942870305875 - 6942870303918 - - 6942870302690
              質量(g) 89.000 - 412.000 - - 157.000

              FENIX 充電式LEDライトのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました