(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト LD02V2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト LD02V2.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,786円
税込単価
5,265円

【特長】・片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です・3段階明るさ切り替え機能...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 色:
  • 保護等級:
    IP68
  • 落下耐久(m):
    1.5

型番

LD02V2.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
特殊用途
最大点灯時間(h)
電源
JANコード
質量(g)
トラスココード
外径(mm)
照射距離(m)
全長(mm)
明るさ(lm)
セット内容・付属品
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD02V2.0

LED型
ペンタイプ
その他
75
乾電池単4
6942870305936
24
160-6527
13.5
48
93.1
70
単4形アルカリ電池(1個)付属、予備Oリング
防水、防塵

1個

4,786( 5,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です
・3段階明るさ切り替え機能付きです
・UVライト機能付です
・コンパクトサイズで携帯が便利です
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト LD02V2.0の型番LD02V2.0のページです。
型番LD02V2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト LD02V2.0

LEDライト LD02V2.0

    FENIX 充電式LEDライト

    FENIX 充電式LEDライト

      FENIX LEDライト TK22

      FENIX LEDライト TK22

        ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

        ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付

          ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

          ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

            充電式高出力LEDライト"UT-618R"

            充電式高出力LEDライト"UT-618R"

              ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

              ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付

                LEDライト 6PX プロ

                LEDライト 6PX プロ

                  メーカー FENIXLIGHT FENIXLIGHT FENIXLIGHT イチネンアクセス イチネンアクセス GENTOS イチネンアクセス SUREFIRE
                  通常価格 4,786円 12,983円 8,247円 3,463円 3,437円 42,940円 3,183円 26,142円
                  通常出荷日 1日目   4日目   1日目   7日目   7日目   1日目   7日目   1日目  
                  材質1 6061-T6(アルミニウム合金) 6061-T6(アルミニウム合金) 6061-T6(アルミニウム合金) - - - - -
                  - - - - - -
                  保護等級 IP68 IP68 IP68(防水、防塵) - - - - -
                  落下耐久(m) 1.5 1.5 - - - - - -

                  LEDライト LD02V2.0のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました