(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H&Hボール ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GHAH519
H&Hボール ホワイト ホームアンドホームボールホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
375円
税込単価
413円

【特長】・洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。【用途】・水切り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PP
  • 色:
    ホワイト
  • 詳細タイプ:
    丸型ザル

型番

GHAH519 解除

Loading...

 
カタログを表示

GHAH519 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHAH519

4971881172352
171-7336
110
209×219×93

5個

375( 413円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
【用途】
・水切りザルとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H&Hボール ホワイトの型番GHAH519のページです。
型番GHAH519に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H&Hボール ホワイト

H&Hボール ホワイト

    H&Hコランダー ホワイト

    H&Hコランダー ホワイト

      アシストカラー角ザル深49型 ブルー

      アシストカラー角ザル深49型 ブルー

        ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

        ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

          ステンレス洗浄カゴ 丸型

          ステンレス洗浄カゴ 丸型

            アシストカラー角ザル深49型 ブルー 東京硝子器械

            アシストカラー角ザル深49型 ブルー 東京硝子器械

              フラワーザル

              フラワーザル

                ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                  アシストカラー角ザル深54型 東京硝子器械

                  アシストカラー角ザル深54型 東京硝子器械

                    メーカー リス リス 東京硝子器械 水本機械製作所 トラスコ中山 東京硝子器械 新輝合成 水本機械製作所 東京硝子器械
                    通常価格 375円 348円 2,232円 5,169円 3,052円 2,587円 665円 5,246円 3,229円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目~   1日目~   6日目  
                    商品タイプ 丸型 丸型 - 丸型 丸型 - - 角型 -
                    材質 PP PP - ステンレスSUS304 ステンレス - - ステンレスSUS304 -
                    ホワイト ホワイト - - - - - - -
                    詳細タイプ 丸型ザル - - - - - - - -

                    H&Hボール ホワイトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    GHAH521
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

                    451円

                    ( 496円 )
                    5個 あり

                    1日目

                    4971881172376171-7337151234×243×103

                    ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました