(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

H&Hコランダー ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GHAH517
H&Hコランダー ホワイト H&Hコランダー24ホワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
396円
税込単価
436円

【特長】・洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。【用途】・水切り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PP
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • タイプ:
    丸型ザル

型番

GHAH517 解除

Loading...

 
カタログを表示

GHAH517 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GHAH517

4971881172338
171-7339
155
234×252×98

5個

396( 436円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
【用途】
・水切りザルとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H&Hコランダー ホワイトの型番GHAH517のページです。
型番GHAH517に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

H&Hコランダー ホワイト

H&Hコランダー ホワイト

    H&Hボール ホワイト

    H&Hボール ホワイト

      フラワーザル

      フラワーザル

        オランダ篭

        オランダ篭

          ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

          ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

            アシストカラー角ザル深49型 ブルー

            アシストカラー角ザル深49型 ブルー

              TONBO アシストざる55 ブルー

              TONBO アシストざる55 ブルー

                TONBO アシストざる35 ブルー

                TONBO アシストざる35 ブルー

                  ステンレス洗浄カゴ 丸型

                  ステンレス洗浄カゴ 丸型

                    アシストカラー角ザル深54型 東京硝子器械

                    アシストカラー角ザル深54型 東京硝子器械

                      アシストカラーざる

                      アシストカラーざる

                        アシストカラー角ザル深49型 ブルー 東京硝子器械

                        アシストカラー角ザル深49型 ブルー 東京硝子器械

                          ザル・バスケット ポゼ 角型

                          ザル・バスケット ポゼ 角型

                            メーカー リス リス 新輝合成 三甲 水本機械製作所 東京硝子器械 新輝合成 新輝合成 トラスコ中山 東京硝子器械 新輝合成 東京硝子器械 アスベル
                            通常価格 348円 375円 665円 1,925円 5,169円 2,232円 962円 758円 3,052円 3,229円 1,586円 2,587円 1,053円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目~   6日目   4日目   4日目   1日目~   6日目   1日目~   6日目   1日目  
                            商品タイプ 丸型 丸型 - 角型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 - - - -
                            材質 PP PP - PE ステンレスSUS304 - PP PP ステンレス - PP - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            タイプ 丸型ザル - - - - - - - - - - - -

                            H&Hコランダー ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GHAH515
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ

                            348円

                            ( 383円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            4971881172314171-7338115209×229×88

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました