(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOMBO-NO.9077-L-6.4
TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキン

TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL TOMBO-NO.9077-L-6.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,132円
税込単価
16,645円

【特長】・カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処...

詳細情報を確認する

  • 長さ:
    3
  • 使用温度範囲(℃):
    260
  • 色:

(i)ご注意

  • 強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

型番

TOMBO-NO.9077-L-6.4 解除

Loading...

TOMBO-NO.9077-L-6.4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
材質
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
最高使用圧力(Mpa)
最大摺速(m/秒)
最大PV値(m/秒)
pH範囲
適応流体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOMBO-NO.9077-L-6.4

グランドパッキン
[繊維] カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
149-4634
6.4
6.4
200.0
-
2
10
16.5MPa
0~14
-

1個

15,132( 16,645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
【用途】
・各種ポンプ、攪拌機など。
【材質】
・カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤

(i)ご注意

  • 強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

Loading...

TOMBO-NO.9077-L-6.4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンLの型番TOMBO-NO.9077-L-6.4のページです。
型番TOMBO-NO.9077-L-6.4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

    TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

    TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

      TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

      TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

        TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

        TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

          グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバー

          グランドパッキン D4103 ふっ素樹脂含浸カーボンファイバー

            汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

            汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン

              機器用グランドパッキン

              機器用グランドパッキン

                グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 幅 12.5mm

                グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 幅 12.5mm

                  ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

                  ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

                    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

                    グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用

                      蒸気用万能グランドパッキン

                      蒸気用万能グランドパッキン

                        メーカー ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス ダイコー ジャパンマテックス ジャパンマテックス 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー ジャパンマテックス
                        通常価格 15,132円 6,366円 7,780円 4,019円 3,469円 10,307円 8,701円 13,500円 5,344円 24,063円 14,802円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   14日目   1日目~  
                        長さ 3 3 3 3 - - - - - - -
                        使用温度範囲(℃) 260 200 260 100 - - - - - - -
                        - - - - - - -

                        TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TOMBO-NO.9077-L-11.1
                        TOMBO-NO.9077-L-12.7
                        TOMBO-NO.9077-L-7.9
                        TOMBO-NO.9077-L-9.5
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        種類 材質 トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 材質1 最高使用圧力
                        (Mpa)
                        最大摺速
                        (m/秒)
                        最大PV値
                        (m/秒)
                        pH範囲 適応流体

                        34,055円

                        ( 37,461円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        グランドパッキン[繊維] カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-462611.111.1540.0-21016.5MPa0~14-

                        42,697円

                        ( 46,967円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        グランドパッキン[繊維] カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-462712.712.7700.0-21016.5MPa0~14-

                        21,799円

                        ( 23,979円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        グランドパッキン[繊維] カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-46357.97.9300-21016.5MPa0~14-

                        27,722円

                        ( 30,494円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        グランドパッキン[繊維] カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-46369.59.5400.0-----水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)

                        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました