(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOMBO-NO.9039-3.2
TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン No.9039 タンソセンイパッキン カク3.2mmX3m

TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン TOMBO-NO.9039-3.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,366円
税込単価
7,003円

【特長】・PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパー...

詳細情報を確認する

  • 長さ:
    3
  • 使用温度範囲(℃):
    200
  • 色:

(i)ご注意

  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用できません。

型番

TOMBO-NO.9039-3.2 解除

Loading...

TOMBO-NO.9039-3.2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類材質トラスココード高さ(mm)幅(mm)質量(g)
TOMBO-NO.9039-11.1グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-384611.111.1520.0
TOMBO-NO.9039-12.7グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-384712.712.7670.0
TOMBO-NO.9039-14.3グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-384814.314.3850.0
TOMBO-NO.9039-15.9グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-384915.915.91050.0
TOMBO-NO.9039-19.0グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-385019.019.01490.0
TOMBO-NO.9039-22.2グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-385122.222.22010.0
TOMBO-NO.9039-3.2グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-46143.23.250.0
TOMBO-NO.9039-4.8グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-38424.84.8110.0
TOMBO-NO.9039-6.4グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-38436.46.4190.0
TOMBO-NO.9039-7.9グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-38447.97.9290.0
TOMBO-NO.9039-9.5グランドパッキンPAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-38459.59.5380.0

型番リスト

型番
種類
材質
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
材質1
最高使用圧力(Mpa)
最大摺速(m/秒)
最大PV値(m/秒)
pH範囲
適応流体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOMBO-NO.9039-3.2

グランドパッキン
[繊維] PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
149-4614
3.2
3.2
50
炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
2
16
16.5MPa
2~12
-

1個

6,366( 7,003円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
【用途】
・各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
【材質】
・PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤

(i)ご注意

  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用できません。

Loading...

TOMBO-NO.9039-3.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOMBO No.9039 炭素繊維パッキンの型番TOMBO-NO.9039-3.2のページです。
型番TOMBO-NO.9039-3.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

    TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

    TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

      TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

      TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

        TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

        TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

          ノンアスジョイントシート

          ノンアスジョイントシート

            ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

            ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

              ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

              ノンアスグランドパッキン バルフロン系(バルフロン繊維)

                白色ノンアスジョイントシート

                白色ノンアスジョイントシート

                  グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 幅 12.5mm

                  グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 幅 12.5mm

                    メーカー ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー 日本バルカー
                    通常価格 6,366円 7,780円 15,132円 4,019円 219円 5,344円 5,398円 247円 13,500円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   6日目   6日目~   5日目~   4日目  
                    長さ 3 3 3 3 - - - - -
                    使用温度範囲(℃) 200 260 260 100 - - - - -
                    - - - - -

                    TOMBO No.9039 炭素繊維パッキンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TOMBO-NO.9039-15.9
                    TOMBO-NO.9039-19.0
                    TOMBO-NO.9039-22.2
                    TOMBO-NO.9039-4.8
                    TOMBO-NO.9039-6.4
                    TOMBO-NO.9039-7.9
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    種類 材質 トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 材質1 最高使用圧力
                    (Mpa)
                    最大摺速
                    (m/秒)
                    最大PV値
                    (m/秒)
                    pH範囲 適応流体

                    52,309円

                    ( 57,540円 )
                    1個 -

                    9日目

                    グランドパッキン[繊維] PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-384915.915.91050.0-21616.5MPa2~12-

                    73,849円

                    ( 81,234円 )
                    1個 -

                    9日目

                    グランドパッキン[繊維] PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-385019191490.0-21616.5MPa2~12-

                    98,527円

                    ( 108,380円 )
                    1個 -

                    9日目

                    グランドパッキン[繊維] PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-385122.222.22010.0-21616.5MPa2~12-

                    6,923円

                    ( 7,615円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    グランドパッキン[繊維] PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-38424.84.8110-21616.5MPa2~12-

                    9,917円

                    ( 10,909円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    グランドパッキン[繊維] PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-38436.46.4190-21616.5MPa2~12-

                    14,842円

                    ( 16,326円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    グランドパッキン[繊維] PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤149-38447.97.9290.0-21616.5MPa2~12-

                    ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました