(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TOMBO-NO.9038-3.2
TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン No.9038 ジーフロンパッキン カク3.2mmX3m

TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン TOMBO-NO.9038-3.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,991円
税込単価
8,790円

【特長】・PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

型番

TOMBO-NO.9038-3.2 解除

Loading...

TOMBO-NO.9038-3.2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最高使用圧力(Mpa)
最大摺速(m/秒)
最大PV値(m/秒)
pH範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOMBO-NO.9038-3.2

149-4624
3.2
3.2
60
2
16
15MPa
0~14

1個

7,991( 8,790円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです
【用途】
・各種ポンプ、攪拌機などの回転機器用
【材質】
・黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤

(i)ご注意

  • 強酸化性酸(発煙硫酸・濃硫酸・クロム酸・王水等)には使用出来ません。
  • 上水、医薬、食品、半導体などの特に汚染を嫌う流体には使用出来ません。

Loading...

TOMBO-NO.9038-3.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOMBO No.9038 ジーフロンパッキンの型番TOMBO-NO.9038-3.2のページです。
型番TOMBO-NO.9038-3.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

TOMBO No.9038 ジーフロンパッキン

    TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

    TOMBO No.9039 炭素繊維パッキン

      TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

      TOMBO No.9077-L ナフロンカーボンファイバーパッキンL

        TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

        TOMBO No.9079 ナフロン含浸CTパッキン

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

          ノンアスグランドパッキン 特殊繊維系(アラミド繊維)

            グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 幅 12.5mm

            グランドパッキン 水・油ポンプ用 回転機器用 幅 12.5mm

              メーカー ニチアス ニチアス ニチアス ニチアス 日本バルカー 日本バルカー
              通常価格 7,780円 6,366円 15,132円 4,019円 5,344円 13,500円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   4日目  
              種類 グランドパッキン - - - ひも状ガスケット・グランドパッキン -
              材質 黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤 - - - アラミド繊維 -
              長さ 3 3 3 3 - -
              使用温度範囲(℃) 260 200 260 100 - -
              - -

              TOMBO No.9038 ジーフロンパッキンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TOMBO-NO.9038-15.9
              TOMBO-NO.9038-19.0
              TOMBO-NO.9038-22.2
              TOMBO-NO.9038-4.8
              TOMBO-NO.9038-6.4
              TOMBO-NO.9038-7.9
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード 高さ(mm) 幅(mm) 質量(g) 最高使用圧力
              (Mpa)
              最大摺速
              (m/秒)
              最大PV値
              (m/秒)
              pH範囲

              75,062円

              ( 82,568円 )
              1個 -

              11日目

              149-397115.915.91120.021615MPa0~14

              106,145円

              ( 116,760円 )
              1個 -

              11日目

              149-397219191590.021615MPa0~14

              142,961円

              ( 157,257円 )
              1個 -

              11日目

              149-397322.222.22170.021615MPa0~14

              7,780円

              ( 8,558円 )
              1個 あり

              1日目

              149-39644.84.811021615MPa0~14

              14,097円

              ( 15,507円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              149-39656.46.4180.021615MPa0~14

              21,060円

              ( 23,166円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              149-39667.97.9280.021615MPa0~14

              ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました