(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリュー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,559円 57,891円
税込単価
75,415円 63,680円

【特長】・フィルターハウジング用クランプです。・適合機種:5DCN/5ZMN/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハウジング
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    149-3673
  • JANコード:
    4548623125879
  • 質量(g):
    1200.0
  • 適合機種:
    5DCN/5ZMN/5EL

(i)ご注意

  • ご使用のハウジングの種類をご確認の上、選択をお願いします。

型番

07023A2331Y13 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

07023A2331Y13

1個

68,559円

57,891

( 63,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターハウジング用クランプです。
・適合機種:5DCN/5ZMN/5EL

(i)ご注意

  • ご使用のハウジングの種類をご確認の上、選択をお願いします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリューの型番07023A2331Y13のページです。
型番07023A2331Y13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリュー

ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリュー

    メガユニティ用カートリッジ

    メガユニティ用カートリッジ

      ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

      ミリポア MPGP02001 最終フィルター MilliPak Express20

        1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

        1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂

          クーリングユニット

          クーリングユニット

            ミリポア MPGP04001 MilliPak Express40

            ミリポア MPGP04001 MilliPak Express40

              メーカー スリーエムジャパン アズワン 三商 スリーエムジャパン 柴田科学 三商
              通常価格 68,559円 5,588円 18,000円 1,404円 47,000円 25,327円
              通常出荷日 1日目   19日目~   4日目   1日目   7日目   12日目  
              商品タイプ ハウジング - - その他 ろ過機 -
              その他 オプション - - オプション - -
              トラスココード 149-3673 - - - - -
              JANコード 4548623125879 - - - - -
              質量(g) 1200.0 - - - - -

              ハウジング5DCN/5ZMN/5EL用クランプバンド・ノブ ・スクリューのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました