(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST-1180
TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー ソコイタヨコハネアゲシキカゴシャ セフテイーテナー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,372円
税込単価
57,609円

【特長】・樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質2:
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3:
    床板:プラスチック
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm):
    150

型番

ST-1180 解除

Loading...

 
カタログを表示

ST-1180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-1180

4989999100228
161-1510
45000
251
745×1030×1449
800×1100×1700

1個

52,372( 57,609円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
・縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。
・間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:プラスチック
・キャスター金具:スチール

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーの型番ST-1180のページです。
型番ST-1180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

    TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

    TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

      TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

      TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

        カーゴプレスタ 観音扉付き

        カーゴプレスタ 観音扉付き

          ハイテナー(鉄底タイプ)

          ハイテナー(鉄底タイプ)

            スチール製カゴ台車 観音扉

            スチール製カゴ台車 観音扉

              セキュリティーカーゴ Hー1900

              セキュリティーカーゴ Hー1900

                ラスティーパレット 中間棚

                ラスティーパレット 中間棚

                  セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)

                  セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)

                    鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                    鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                      カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

                      カゴ車 イージーコンテナー (観音扉・床板スチールタイプ)

                        ハイテナー軽量型 (床板スチール製)

                        ハイテナー軽量型 (床板スチール製)

                          ラスティーパレット RC

                          ラスティーパレット RC

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット テイモー ミスミ ワコーパレット ナンシン ワコーパレット ヤマト・インダストリー 本宏製作所 トラスコ中山 ナンシン
                            通常価格 44,067円 46,211円 63,188円 44,185円 36,146円 37,792円 119,124円 7,681円 83,865円 26,831円 39,787円 39,770円 25,710円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   5日目~   5日目~   4日目   5日目~   4日目   4日目~   5日目   8日目   5日目~  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 運搬車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 500 500 400 - 500 500 500 - 400 500 500 250 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - 本体 - オプション - 本体 本体 本体 本体
                            材質2 本体表面処理:粉体塗装 本体表面処理:粉体塗装 本体表面処理:粉体塗装 - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-0806
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ

                            44,067円

                            ( 48,474円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4989999121438161-324638000.0243545×730×1457600×800×1700

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました