(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
46,211円 ~ 52,306円
税込価格
50,832円 ~ 57,537円

【特長】・樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質2:
    本体表面処理:粉体塗装
  • 材質3:
    床板:プラスチック
  • 材質4:
    キャスター金具:スチール
  • キャスター径(mm):
    150

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999121445
161-3247
40000
243
545×730×1457
600×800×1707

1個

46,211( 50,832円 )

4日目

4989999100235
161-1511
47000
251
745×1030×1449
800×1100×1707

1個

52,306( 57,537円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
・縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。
・ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。
・間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
・車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装
・床板:プラスチック
・キャスター金具:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)

    TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

    TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー

      TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

      TRUSCO ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ

        ハイテナー(鉄底タイプ)

        ハイテナー(鉄底タイプ)

          カーゴプレスタ 観音扉付き

          カーゴプレスタ 観音扉付き

            セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)

            セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)

              スチール製カゴ台車 観音扉

              スチール製カゴ台車 観音扉

                鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                鋼製カゴ車 ロールコンビテナー LRCシリーズ

                  セキュリティーカーゴ Hー1900

                  セキュリティーカーゴ Hー1900

                    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

                      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

                        カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                        カンベ メッシュパックロール標準1段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                          スチール製カゴ台車

                          スチール製カゴ台車

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー ワコーパレット ワコーパレット ミスミ ヤマト・インダストリー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット 神戸車輛製作所 ミスミ
                            通常価格 46,211円 44,067円 63,188円 36,146円 44,185円 83,865円 37,792円 26,832円 119,124円 38,992円 39,126円 127,882円 24,848円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目~   4日目~   4日目   5日目~   4日目~   4日目   4日目   7日目   8日目   5日目~  
                            商品タイプ カゴ車 カゴ車 カゴ車 運搬車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 - - カゴ車 カゴ車
                            本体材質 スチール製 スチール製 スチール製 - スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 スチール製 - - スチール製 スチール製
                            均等荷重(kg) 500 500 400 500 - 400 500 500 500 - - - 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 - - - 本体 本体
                            材質2 本体表面処理:粉体塗装 本体表面処理:粉体塗装 本体表面処理:粉体塗装 - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー(ブレーキサインプレート式キャスター仕様)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました