(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手掛り棒付足場台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TDWG910-TE
手掛り棒付足場台 テガカリボウツキアシバダイキャクブシンシュク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,901円
税込単価
52,691円

【特長】・手掛り棒付き(約45cm)で安全に昇降できます。・四脚共に支柱が調整...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm):
    1000×400
  • 手がかり棒:
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

型番

TDWG910-TE 解除

Loading...

図面

TDWG910-TE

手掛り棒付足場台 図面1

TDWT910-TE

手掛り棒付足場台 図面2
商品情報を表示

TDWG910-TE の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDWG910-TE

0.87~1.18
4989999101737
161-2118
13200

1個

47,901( 52,691円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手掛り棒付き(約45cm)で安全に昇降できます。
・四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。
・天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。
・コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手掛り棒付足場台の型番TDWG910-TEのページです。
型番TDWG910-TEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手掛り棒付足場台

手掛り棒付足場台

    仮設足場台"フジステージ"オプション

    仮設足場台"フジステージ"オプション

      オーバーブリッジ

      オーバーブリッジ

        作業台(折畳み式)

        作業台(折畳み式)

          高所作業台"アップスタージュニア"

          高所作業台"アップスタージュニア"

            ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

            ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく F1850

              ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

              ピカ ローリングタワーRA用床付き布わく M1850

                ライトタラップ RT型 7段

                ライトタラップ RT型 7段

                  高所作業台"アップスター"

                  高所作業台"アップスター"

                    上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

                    上枠付アルミニウム合金製作業台 コンスライト

                      メーカー トラスコ中山 藤本工業 長谷川工業 エスコ 日鐵住金建材 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 日鐵住金建材 ナカオ
                      通常価格 33,016円 10,524円 298,058円 184,110円 639,946円 48,931円 48,931円 40,000円 533,654円 90,552円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   3日目~  
                      商品タイプ 作業用踏台 - 作業用踏台 - - - - - - -
                      最大使用質量(Kg) 150 - 200 - - - - - - -
                      材質1 アルミ合金 - - - - - - - - -
                      天板寸法(mm) 1000×400 - - - - - - - - -
                      手がかり棒 - - - - - - - - -

                      手掛り棒付足場台のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      TDWT910-TE
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      天板高さ
                      (m)
                      JANコード トラスココード 質量(g)

                      33,016円

                      ( 36,318円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      0.854989999101720161-211910000

                      踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました